4-i-1 USB-C-videoadapter med flera portar - aluminium - 4K 30Hz - silver

USB Type-C™ till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-reseadapter | Omlindningsbar kabel

Produkt ID: CDPVGDVHDMDP

  • Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 4-i-1-adapter: USB-C till VGA, DVI, HDMI eller Mini DisplayPort
  • Upprätta den perfekta anslutningen med en USB-C-adapter som passar din silverfärgade MacBook
  • Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-upplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
Ditt pris
€106,99 EUR excl. VAT
€133,74 EUR incl. VAT

Denna silverfärgade USB-C™-videoadapter med flera portar är en bärbar lösning för anslutning av din bärbara dator med USB Type-C till en VGA, DVI, HDMI® eller Mini DisplayPort-skärm. Adaptern finns även tillgänglig i Rymdgrå (CDPVDHDMDPSG) och Rosa Guld (CDPVDHDMDPRG).

Adapter med flera portar för att ansluta en MacBook till en extern bildskärm

Allt-i-ett-videoanslutning, perfekt för resor 

Undvik besväret med att bära med dig olika adaptrar för olika skärmar med denna 4-i-1 USB-C-adapter. Med VGA-, DVI-, HDMI- och mDP-utgångar kan du ansluta din bärbara dator till nästan vilken bildskärm som helst. En praktisk plug-and-play-lösning när du reser, eller vid BYOD-situationer.

Adapter med flera portar ansluten till en MacBook

Enastående bildkvalitet

HDMI- och mDP-utgångarna på denna USB-C-videoadapter stöder Ultra HD 4K-upplösningar och ger fyra gånger högre bildkvalitet än HD i 1080p. Alla utgångarna (HDMI, mDP, VGA, DVI) stöder upplösningar med hög definition på upp till 1920 x 1200.

Anslutbarhet med stil  

USB Type C-adaptern har ett aluminiumhölje som är utformat för att matcha din silverfärgade MacBook och är kompatibel med alla enheter som stöder USB-C DP Alt-läge. USB-C-adaptern har en inbyggd USB-C-kabel med magnetisk kabelhanterare för enkel förvaring vid resor.  

CDPVGDVHDMDP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 

 

Användning

  • Kan anslutas till i stort sett vilken bildskärm som helst när du reser
  • Anslut din BYOD MacBook till en VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm på jobbet eller i skolan
  • Anslut en till VGA-, DVI-, HDMI- eller mDP-skärm till din MacBook

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933717
  • ALSO Sweden 000000000002764741
  • UPC 065030863094

Kompatibilitet

  • OS Independent logo

Specifikationer

Warranty Information Warranty 3 Years
Förpackning Fraktvikt (förpackning) 184 g [6,5 oz]
Package Length 17 cm [6,7 in]
Package Width 14,5 cm [5,7 in]
Package Height 30 mm [1,2 in]
Hårdvara Active or Passive Adapter Active
AV-ingång USB-C
AV-utgång DVI-I (Digital Only) - Single-Link
HDMI - 1.4
VGA
Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID Cypress - CYPD1120
Cypress - CY7C65210
Parade - PS8348B
Parade - PS171
Kontakt(er) 1 - Connector A USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
1 - Connector B Mini-DisplayPort (20 pin)
VGA (15 pin, High Density D-Sub)
DVI-D (25 pin)
HDMI (19 pin)
Miljö Luftfuktighet 40%-50%RH
Drifttemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Prestanda Audio-specifikationer HDMI- och mDP-utgång - 7.1 surroundljud
DVI - No Audio Support
VGA - No Audio Support
Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Video Revision DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Maximum Cable Distance To Display 15,2 m [49,9 ft]
Maximal analog upplösning 1920 x 1200 @ 60Hz
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 vid 30 Hz
Stödda upplösningar Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz

Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz

HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Stöd för widescreen Yes
Medeltid mellan fel (MTBF) 654,111 timmar
Allmänna specifikationer Endast ett videouttag åt gången stöds på videoadaptern. Om flera anslutningar har gjorts, fungerar endast ett av uttagen.
Särskilda anmärkningar/krav System- och kabelkrav Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.
Obs. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
The VGA output does not work with M1, M1 PRO, and M1 MAX MacBook hosts
Utseende Produktvikt 108 g [3,8 oz]
Färg Silver
Kabellängd 110 mm [4,3 in]
Produktlängd 10,5 cm [4,1 in]
Produktbredd 55 mm [2,2 in]
Produkthöjd 1,5 cm [0,6 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet A/V-reseadapter

Tillbehör

MXT101MMHQ3

3 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€8,99 EUR excl. VAT
€11,24 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

Ditt pris
€14,99 EUR excl. VAT
€18,74 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ25

7,6 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Ditt pris
€25,99 EUR excl. VAT
€32,49 EUR incl. VAT
MDP2DPMM3

3ft (1m) Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Cable - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - Mini DP to DP Cable for Monitor - mDP to DP Converter Cord

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
MDP2DPMM6

1,8 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

Ditt pris
€11,99 EUR excl. VAT
€14,99 EUR incl. VAT
MDP2DPMM10

3 m Mini DisplayPort till DisplayPort 1.2-kabeladapter M/M - DisplayPort 4k

Skapa en högupplöst 4k x 2k-anslutning med HBR2-stöd mellan din Mini DisplayPort™-utrustade bärbara dator och en standard DP-skärm

Ditt pris
€17,99 EUR excl. VAT
€22,49 EUR incl. VAT
MDP2DPMM1MW

1m (3ft) Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Cable - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - Mini DP to DP Cable for Monitor - mDP to DP Converter Cord

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

Ditt pris
€14,99 EUR excl. VAT
€18,74 EUR incl. VAT
MDP2DPMM2MW

2m (6ft) Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Cable - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - Mini DP to DP Cable for Monitor - mDP to DP Converter Cord

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

Ditt pris
€16,99 EUR excl. VAT
€21,24 EUR incl. VAT
MDP2DPMM3MW

3m (10ft) Mini DisplayPort to DisplayPort 1.2 Cable - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable - Mini DP to DP Cable for Monitor - mDP to DP Converter Cord

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

Ditt pris
€19,99 EUR excl. VAT
€24,99 EUR incl. VAT
Ditt pris
€27,99 EUR excl. VAT
€34,99 EUR incl. VAT
MDISPLPORT6

6ft (2m) Mini DisplayPort Cable - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Cable - Mini DP to Mini DP Cable for Monitor - mDP Cord works with Thunderbolt 2 Ports - M/M

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

Ditt pris
€18,99 EUR excl. VAT
€23,74 EUR incl. VAT
MDPMM1MW

3ft (1m) Mini DisplayPort Cable - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Cable - Mini DP to Mini DP Cable for Monitor - mDP Cord works w/ Thunderbolt 2 Ports - White

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

Ditt pris
€18,99 EUR excl. VAT
€23,74 EUR incl. VAT
MDPMM2MW

6ft (2m) Mini DisplayPort Cable - 4K x 2K Ultra HD Video - Mini DisplayPort 1.2 Cable - Mini DP to Mini DP Cable for Monitor - mDP Cord works w/ Thunderbolt 2 Ports - White

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor

Ditt pris
€20,99 EUR excl. VAT
€26,24 EUR incl. VAT
Ditt pris
€23,99 EUR excl. VAT
€29,99 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Vanliga frågor

Installation

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Problemsökning

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz. 

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.

Before You Buy

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

This USB-C device requires that all of the following components support alternate modes:

  • The USB-C host connection (for example, a computer and its port)
  • The USB-C cable
  • The USB-C device (for example, a hard drive docking station)

If your host device includes a Thunderbolt™ 3 connection, this USB-C device will work with your host device.

For more information about the modes that your setup components support, refer to the information provided by the manufacturers.

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Vänta...
Tillbaka till toppen