Produkt ID: USB32HDEH3
USB32HDEH3 USB 3.0 till HDMI-adaptern gör om en USB 3.0-port till en HDMI-utgång med stöd för video på 1920x1200/1080p. Adaptern har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som låter dig ansluta tre olika USB-enheter samt skärmadaptern till samma USB 3.0-port – en idealisk lösning för Ultrabook™- eller bärbara datorer som har ett begränsat antal USB-portar.
USB till HDMI-adaptern fungerar som ett externt grafikkort med audiostöd som gör det enkelt att ansluta flera skärmar till en USB 3.0-kapabel stationär eller bärbar dator. Adaptern utnyttjar USB 3.0-gränssnittets höga bandbredd (5 Gbps) och ger jämnt innehåll i HD till din HDMI-skärm/projektor. Adaptern kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsutrymmet och öka produktiviteten.
USB32HDEH3 har även en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som låter dig använda enheten som en mini-dockningsstation för anslutning av tillägg som till exempel mus, skrivare och tangentbord samt skärmen. Sen är det bara att ansluta den bärbara datorn till adaptern för att synka varje enhet vid arbetsstationen – en mångsidig lösning för att göra datorn portabel när du vill och kraftfull när du behöver.
Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
Ledig USB 3.0-port
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Förpackning | Package Length | 21 cm [8,3 in] |
Package Width | 14,5 cm [5,7 in] | |
Package Height | 38 mm [1,5 in] | |
Fraktvikt (förpackning) | 212 g [7,5 oz] | |
Hårdvara | AV-ingång | USB 3.0 |
AV-utgång | HDMI | |
Audio | Ja | |
USB-passthrough | Ja | |
Minne | 32MB | |
Industristandarder | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 | |
Chipset-ID | Trigger - T5-302 | |
Kontakt(er) | 1 - Connector A | USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) |
1 - Connector B | HDMI (19-stifts) | |
USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) | ||
Miljö | Drifttemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Förvaringstemperatur | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Luftfuktighet | < 85 % icke-kondenserande | |
Mjukvara | OS-kompatibilitet | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
Microsoft WHQL-certifierad | Ja | |
Prestanda | Maximal analog upplösning | 1920x1200 |
Stödda upplösningar | Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 |
|
Stöd för widescreen | Ja | |
Allmänna specifikationer | This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset. | |
Ström | Power Source | Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning) |
Inspänning | 5 DC | |
Kontakttyp | H | |
Särskilda anmärkningar/krav | System- och kabelkrav | Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas) Systemminne: 4 GB |
Obs. | Denna USB-videoadapter använder ett Trigger-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. DisplayLink® eller Fresco Logic® | |
Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser | ||
Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel | ||
Utseende | Färg | Svart |
Kabinettyp | Av plast | |
Kabellängd | 14,6 cm [5,7 in] | |
Produktlängd | 23,5 cm [9,3 in] | |
Produktbredd | 44 mm [1,7 in] | |
Produkthöjd | 14 mm [0,6 in] | |
Produktvikt | 63 g [2,2 oz] | |
Vad det är i lådan | 1 - Ingår i paketet | USB 3.0 till HDMI-adapter med USB 3.0-hubb med 3 portar |
Installationsskiva med mjukvara | ||
Instruktionsbok |
Anslut USB 3.0 USB-A-enheter till en USB-hubb eller till din dator
Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.
Direktchatt (opens in new window)Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.
Direktchatt (opens in new window)Obs.: Anslut inte USB-videoadaptern till datorn förrän du instrueras att göra det (steg 5).
Innan du installerar enheten, kontrollera att operativsystemet är uppdaterat (till exempel att du har installerat senaste service pack).
För att installera drivrutinen:
Obs.: Windows kommer vanligtvis spara filerna till den Hämtade filer-mapp som hör till användarkontot (till exempel, C:\Users\ditt_namn\Downloads).
Obs.: Om alternativet Kör som administratör inte finns kan det vara så att du försöker köra installationsfilen inifrån zip-filen. Extrahera filerna enligt instruktionerna i steg 2.
Obs.: Installationen kan ta flera sekunder. Under installationen kan skärmen flimra; detta är normalt. När installationen är klar kommer Windows-skrivbordet ha utökats till den andra skärmen.
Obs.: Anslut inte USB-videoadaptern till datorn förrän du instrueras att göra det (steg 5).
Innan du installerar enheten, kontrollera att operativsystemet är uppdaterat (till exempel att du har installerat senaste service pack).
För att installera drivrutinen:
Obs.: Windows kommer vanligtvis spara filerna till den Hämtade filer-mapp som hör till användarkontot (till exempel, C:\Documents and Settings\ditt_namn\My Documents\Downloads).
Obs.: Installationen kan ta flera sekunder. Under installationen kan skärmen flimra; detta är normalt. När installationen är klar kommer Windows-skrivbordet ha utökats till den andra skärmen.
*Koppla ur USB-videoadaptern från datorn innan du utför stegen nedan*
Windows 8
Windows 7/Vista
Windows XP
När du felsöker problem med en USB-videoadapter finns det några snabba test som du kan utföra för att utesluta potentiella problem. Du kan testa att se till att följande komponenter fungerar som de ska och inte är orsaken till problemet:
Videokablar
Videokälla
Videomål
USB-videoadapter
För att testa dina komponenter, försök följande:
Använd videokablarna, videokällan, videomålet och USB-videoadaptern i en annan konfiguration för att ta reda på om problemet ligger hos komponenterna eller i konfigurationen.
Använd en annan videokabel, videokälla, videomål och USB-videoadapter i din konfiguration för att se om problemet kvarstår. Idealiskt borde du testa en komponent som du vet fungerar i en annan konfiguration.
När du testar dina kablar rekommenderas följande:
Testa varje kabel individuellt.
Använd korta kablar när du testar.
När du testar videokablarna, videokällan, videomålet och USB-videoadaptern rekommenderas följande:
Kontrollera Enhetshanteraren under Skärmadaptrar, USB-styrenheter eller USB-skärmadaptrar. För att göra detta trycker du på Windows-knappen + R, skriv devmgmt.msc och tryck på retur-knappen för att öppna Enhetshanteraren.
Om du inte ser USB-videoadaptern i Enhetshanteraren se denna FAQ: http://www.startech.com/faq/usb_general_os_cannot_detect_device
Om enheten är listad med ett fel, starta om drivrutinerna med hjälp av instruktionerna på webbplatsen.
Kontrollera om videokortets drivrutiner är uppdaterade. Du kan ta reda på vad du har för videokort i Enhetshanteraren under Skärmadaptrar. Det rekommenderas att du går direkt till videokortets tillverkares webbplats för att leta efter de senaste drivrutinerna.
Kontrollera om Windows hittar skärmen.
För att ta reda på om Windows hittar skärmen med hjälp av en dator med Windows XP, gör följande:
För att ta reda på om Windows hittar skärmen med hjälp av en dator med Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8, gör följande:
Om maskinvaruacceleration är aktiverat på ett program kan det orsaka sämre resurshantering och begränsa prestandan på din videoenhet. Om detta problem uppstår bör du avaktivera maskinvaruacceleration på de program som påverkas.
För att avaktivera maskinvaruacceleration på vanliga program och operativsystem, utför en av följande serier med steg beroende på vilka program eller vilket operativsystem du använder.
Internet Explorer 9 och senare
Obs.: Tidigare versioner av Internet Explorer använder inte maskinvaruacceleration.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Office 2013 / 2010
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
Om skärmen som är ansluten genom USB-skärmadaptern inte vaknar när datorn har varit i viloläge en längre tid är det antagligen för att Windows automatiskt har stängt av USB-rotnaven för att spara ström.
Stegen nedan visar hur man konfigurerar USB-rotnaven så att den inte stängs av under viloläge.
Windows 8/10
Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.
Windows 7/Vista
Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.
Windows XP
Obs.: Du kan behöva koppla ur och återansluta USB-skärmadaptern efter dessa inställningar för att anslutningen ska fungera igen.
Trots att syftet med våra USB-videoadaptrar är att lägga till extra videoutgångar till din bärbara eller stationära dator så behöver dessa adaptrar ändå lite resurser från ditt interna videokort. För ett fåtal videokort kan en USB-videoadapter överskrida gränsen för tillgängliga resurser och därför kan en av de anslutna skärmarna stängas av.
Som en möjlig lösning för detta problem rekommenderar vi en kraftfullare USB-videoadapter som har mer inbyggd RAM, som till exempel vår USB32VGAPRO (512 MB), USB32DVIPRO (512 MB), eller USB32HDDVII (1 GB).
Pekskärmar
En blandning av pekskärmar och icke-pekskärmar kan orsaka en konflikt med ditt interna videokort. På grund av denna begränsning kan pekskärmens funktioner inaktiveras när USB-videoadaptern ansluts, eller så fungerar USB-videoadaptern inte alls. Kontakta systemets tillverkare för att ta reda på om din specifika modell har stöd för en sekundär skärm eller inte.
Allt-i-ett-datorer
Många allt-i-ett-datorsystem begränsar antalet tillåtna skärmar till en. Denna begränsning ligger ofta i hur allt-i-ett-datorer tillverkas så att lägga till en extern skärm kanske inte går oavsett vilken USB-videoadapter som används. Kontakta systemets tillverkare för att ta reda på om din specifika modell har stöd för en sekundär skärm eller inte.
När du använder fjärrskrivbords-program för att nå en dator med en USB-videoadapter bör du tänka på följande:
För att du ska kunna föra muspekaren mellan dina skärmar måste skärmarna i Windows vara arrangerade så att de matchar dess fysiska placering på skrivbordet. Gör följande baserat på ditt operativsystem:
Windows 10 och Windows 8
Windows 7 och Windows Vista
Windows XP
För att spegla bilden från din primära skärm istället för att utöka skrivbordet, se följande FAQ: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Om Visa pekarspår eller Förbättra pekarens precision är aktiverat i dina musinställningar kan det orsaka visningsproblem för muspekaren på den skärm som är ansluten till USB-videoadaptern.
För att lösa detta problem kan du avaktivera Visa pekarspår och Förbättra pekarens precision genom att följa stegen nedan:
Windows 8
Windows 7/Vista
Windows XP
Om det inte löste problemet, se: Hur kan jag förbättra prestandan på min USB-skärmadapter i Windows?
To confirm that Windows detects your USB device, complete the following:
Your USB device is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your USB device, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP
You may have heard of USB video adapters, and have been wondering what they are, and whether or not they will work in your setup.
USB video adapters are devices that take one USB port and go to one or many video connections, such as VGA, DVI, HDMI or DisplayPort. This is useful if you would like to add an additional display to your computer setup, but are out of video connections on your computer.
USB video adapters allow you to mirror or duplicate your display, so the same windows are shown on all of your displays, or extend your desktop, so that you can have different windows on each display.
So what do you need to know before you purchase a USB video adapter?
There are a few other important things to note: