1m CAT6a Ethernet-kabel - 10 Gigabit hakfri skärmad RJ45 100 W PoE-kopplingskabel - 10 GbE STP Cat6a nätverkskabel med dragavlastning - Grå Fluke-testad och UL/TIA-certifierad

Ger högpresterande 10 Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

Produkt ID: C6ASPAT3GR

Ditt pris
€8,99 EUR excl. VAT
€11,24 EUR incl. VAT

Våra skärmade Cat6a-kablar garanterar snabba och pålitliga 10 Gigabit-nätverksanslutningar genom att skydda mot elektromagnetiska störningar (EMI / RFI) och brus. Som resultat får du ett snabbt och säkert nätverk.

Varje kabel är testad för frekvens på upp till 500 MHz och är mer än lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Dessutom fastnar inte RJ45-kontakterna i saker och är formade för att förhindra skador på anslutningsklämmor och kabeln. Detta gör att du undviker oavsiktliga frånkopplingar och minskadi nätverksprestanda.

Våra skyddade Cat6a-kablar finns i olika längder och färger och hjälper dig att slutföra dina nätverkslösningar, så att du kan organisera dina kablar och identifiera nätverksanslutningar.

Användning

  • Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
  • Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
  • Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
  • Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, routrar, skrivarservrar och patchpaneler

Partnernummer

  • UPC 065030833912

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 22 mm [0,9 in]
Package Length 17,4 cm [6,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,1 kg [0,1 lb]
Package Width 22,8 cm [9,0 in]
Hårdvara Antal ledare 4 Pair STP
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp Skärmad hakfri
Kontakt(er) Connector A 1 - RJ-45
Connector B 1 - RJ-45
Prestanda Kabelklassificering CAT6a - 10Gbit/s
Utseende Produktvikt 48 g [1,7 oz]
Färg Grå
Tråddimension 26 AWG (0.404 mm)
Ledningstyp Tvinnad koppar
Kabellängd 914,4 mm [36,0 in]
Produktlängd 91,4 cm [36,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 3 ft Gray Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP Patch Cable
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
When you troubleshoot issues with a network cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Network devices

  • Network cables

To test your setup components, try the following:

  • Use the network devices and network cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use different network devices and network cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the network devices and network cables, make sure that the link LEDs (if present) turn on for both of the devices. This indicates basic network connectivity between the network devices. You also need to determine if your devices need a straight through or a crossover cable. For more information about straight through and crossover cables, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_straight_through_vs_crossover

If the link LEDs are not illuminated or there are not any LEDs present, you will need to troubleshoot your devices. Alternatively, you can also use a network cable tester, such as the or .
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen