2m CAT6a Ethernet-kabel - 10 Gigabit hakfri skärmad RJ45 100 W PoE-kopplingskabel - 10 GbE STP Cat6a nätverkskabel med dragavlastning - Grå Fluke-testad och UL/TIA-certifierad

Ger högpresterande 10 Gigabit nätverksanslutningar, fria från brus och elektromagnetisk/radiostörning

Produkt ID: C6ASPAT7GR

Type:
Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT

Våra skärmade Cat6a-kablar garanterar snabba och pålitliga 10 Gigabit-nätverksanslutningar genom att skydda mot elektromagnetiska störningar (EMI / RFI) och brus. Som resultat får du ett snabbt och säkert nätverk.

Varje kabel är testad för frekvens på upp till 500 MHz och är mer än lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Dessutom fastnar inte RJ45-kontakterna i saker och är formade för att förhindra skador på anslutningsklämmor och kabeln. Detta gör att du undviker oavsiktliga frånkopplingar och minskadi nätverksprestanda.

Våra skyddade Cat6a-kablar finns i olika längder och färger och hjälper dig att slutföra dina nätverkslösningar, så att du kan organisera dina kablar och identifiera nätverksanslutningar.

Användning

  • Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
  • Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
  • Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
  • Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, routrar, skrivarservrar och patchpaneler

Partnernummer

  • UPC 065030833929

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 18 mm [0,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Fraktvikt (förpackning) 104 g [3,7 oz]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Hårdvara Antal ledare 4 Pair STP
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiumpolyesterfolie
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp Skärmad hakfri
Kontakt(er) 1 - Connector A RJ-45
1 - Connector B RJ-45
Prestanda Kabelklassificering CAT6a - 10Gbit/s
Utseende Produktvikt 95 g [3,4 oz]
Färg Grå
Tråddimension 26 AWG (0.404 mm)
Ledningstyp Tvinnad koppar
Kabellängd 0 mm [0,0 in]
Produktlängd 0 mm [0,0 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet 7 ft Gray Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP Patch Cable
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
When you troubleshoot issues with a network cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Network devices

  • Network cables

To test your setup components, try the following:

  • Use the network devices and network cables in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use different network devices and network cables in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the network devices and network cables, make sure that the link LEDs (if present) turn on for both of the devices. This indicates basic network connectivity between the network devices. You also need to determine if your devices need a straight through or a crossover cable. For more information about straight through and crossover cables, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_straight_through_vs_crossover

If the link LEDs are not illuminated or there are not any LEDs present, you will need to troubleshoot your devices. Alternatively, you can also use a network cable tester, such as the or .

Before You Buy

In order to work properly, straight-through Ethernet cables must be terminated with the same pin configurations on either end. Two different wiring standards exist for wired Ethernet: T568A (A wiring) and T568B (B wiring). A and B wiring offer the same electrical properties and either standard can be used. StarTech.com uses the T568B wiring standard for all of the straight-through Ethernet cables.

Note: For more information about the differences between straight-through and crossover Ethernet cables, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_straight_through_vs_crossover.  
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
StarTech.com offers two similar types of network patch cables: molded and snagless. The difference between these cables is the style of the RJ-45 terminations and not the cable technology, as both types of cables offer the same performance.

Molded cables are the most universally used cables. The RJ-45 connectors have a molded boot that joins the connector to the cable, and the RJ-45 connector's lock is unprotected. They are typically used in applications where there are not many insertion cycles (they are not unplugged and plugged back in often), like in a hard-to-access space.

Snagless cables have a modified boot when compared to molded cables. The boot on a snagless cable has a small flap that protects the RJ-45 connector's lock from being snapped off easily. They are typically used in applications where there are high insertion cycles, like an easy-to-access space.
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
Different categories of UTP (Unshielded Twisted Pair) cabling were created for better performance in certain applications. As a general rule, the higher the category number, the higher the noise reduction and lower attenuation, and consequently the higher the bandwidth. For example, CAT6 can handle higher data rates at longer distances than CAT5 can. Newer categories have been added since the original revision to achieve these higher data rates.

The most widely used cable for Ethernet is CAT5e, which is good for most gigabit Ethernet applications. StarTech.com offers CAT5e, CAT6, and CAT6a Ethernet cables.
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
Patch cables can come in two different wiring applications: straight-through and crossover. The type of cable that is required depends on the application. Straight-through Ethernet cables are the most commonly used.
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
Crossover cables use two different wiring standards: one end uses the T568A wiring standard, and the other end uses the T568B wiring standard. To determine if you have a straight-through or crossover cable, compare the Ethernet cables to see if the colors are wired in the same order on each end. For more information on Ethernet wiring standards, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_a_vs_b_pinout.

Many modern network devices support Auto MDI-X, which automatically negotiates which wiring standard is required. For example, a computer with Auto MDI-X can use either a straight-through or crossover cable for any application.

Two different wiring standards exist for wired Ethernet: T568A (A wiring) and T568B (B wiring). The straight-through patch cables offered by StarTech.com adhere to the T568B standard.

For more information on straight-through versus crossover Ethernet cables, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_straight_through_vs_crossover.

For more information on Ethernet wiring, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_a_vs_b_pinout.

Stranded Ethernet cables are flexible and are often used as patch cables, short cables that are ideal for connecting a computer to a wall outlet or to a router.  Solid Ethernet cables are rigid but have better signal strength.  These cables are ideal for use behind walls and in longer cable runs.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen