6 m DisplayPort kabel med lås - M/M

Hanterar högupplöst digital video och ljud mellan dina DisplayPort®-aktiverade enheter

Produkt ID: DISPLPORT20L

  • Formgjutna låsanslutningar med dragavlastning
  • Framtagen och tillverkad efter DisplayPort®-standarder
  • Stödjer DPCP-standard (DisplayPort Content Protection) utöver HDCP
Ditt pris
€45,99 EUR excl. VAT
€57,49 EUR incl. VAT

DISPLPORT20L 6 meter DisplayPort®-kabeln stöder en maximal bandbredd på 10,8 Gbps, ger högre prestanda än en HDMI® eller Dual Link DVI och stöder nästa generations multimediaapplikationer med en maximal upplösning på upp till WQXGA (2560×1600).

Kabeln har låsbara anslutningsdon med stöd för dubbelriktad skärmanslutning och valfritt audiostöd.

Kabeln har en ren koppartråd på 0,14 mm² och är skärmad med aluminium och mylar för att eliminera EMI- och RFI-störningar och bevara signalintegritet utan att förlora kvalitet.

Denna 6 meter DisplayPort-kabel är både HDCP- och DPCP-kapabel för att garantera att digitalt skyddat innehåll visas korrekt på den anslutna skärmen.

Användning

  • Anslut en DisplayPort®-skräm till en PC eller någon annan DisplayPort-källa

Fördelarna med StarTech.com

  • Formgjutet låsanslutningsdon säkerställer att kabeln inte kopplas ifrån av olyckshändelse
  • Ger klar digitalt ljud- och videosignal
  • Täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti

Partnernummer

  • UPC 065030841924

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 25 mm [1,0 in]
Package Length 33 cm [13,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,5 kg [1,0 lb]
Package Width 25,2 cm [9,9 in]
Förpackningsantal 1
Hårdvara Antal ledare 19
Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kontakt(er) Connector A 1 - DisplayPort (20-stifts)
Connector B 1 - DisplayPort (20-stifts)
Utseende Produkthöjd 1,1 cm [0,4 in]
Produktvikt 450 g [15,9 oz]
Produktbredd 20,5 mm [0,8 in]
Färg Svart
Kontakttyp Med lås
Tråddimension 26 AWG (0.404 mm)
Kabellängd 6098 mm [240,1 in]
Yttre kabeldiameter 8.5
Produktlängd 610 cm [240,2 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 6 m DisplayPort® kabel med lås - M/M

Tillbehör

DPEXT6L

6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Extend the reach of your DisplayPort devices by 6ft

Ditt pris
€31,99 EUR excl.
€31,99 EUR incl.
DPPNLFM3

3ft DisplayPort Panel Mount Cable - F/M

Allows a DisplayPort connection to be mounted on a secure easily accessible panel.

Ditt pris
€17,99 EUR excl. VAT
€22,49 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with a DisplayPort cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DisplayPort cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DisplayPort cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DisplayPort cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the DisplayPort cable, video source, and video destination it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the destination is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with the audio over DisplayPort, make sure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over DisplayPort.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination volume has been raised.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen