1,8 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Ger en kristallklar anslutning med hög hastighet mellan dina digitala DVI-enheter

Produkt ID: DVIDDMM6

  • Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
  • Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT

DVIDDMM6 1,8 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och ger en pålitlig och helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 1,8 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Användning

  • Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Fördelarna med StarTech.com

  • Gjutna kontakter med dragavlastning ger en hållbar anslutning, som hjälper till att förhindra skador på kontakterna, för långvarig och felfri DVI till DVI-video-prestanda
  • Garanterad pålitlighet

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V930002
  • ALSO Sweden 000000000002764186
  • UPC 065030802789

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 0,1 mm [0,0 in]
Package Length 2,2 cm [0,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 2 cm [0,8 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Industristandarder DVI DDWG Standard
Kontakt(er) Connector A 1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B 1 - DVI-D (25-stifts)
Miljö Drifttemperatur 0 to 50 °C
Förvaringstemperatur -20 to 70 °C
Luftfuktighet 0 ~ 95%
Prestanda Allmänna specifikationer Inlänkningshastighet: 3 000
Utseende Produkthöjd 1,6 cm [0,6 in]
Produktvikt 274 g [9,7 oz]
Produktbredd 40 mm [1,6 in]
Färg Svart
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 1828 mm [72,0 in]
Produktlängd 182,8 cm [72,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 1,8 m Dual Link DVI-D-kabel M/M

Tillbehör

DVIDDMF15

15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

Ditt pris
€17,99 EUR excl. VAT
€22,49 EUR incl. VAT
USB32DVIPRO

USB 3.0 till DVI/VGA adapter - 2048x1152

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€124,99 EUR excl. VAT
€156,24 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

USB till DVI-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€97,99 EUR excl. VAT
€122,49 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

USB till DVI-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Ditt pris
€74,99 EUR excl. VAT
€93,74 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

USB 3.0 till DVI med USB-hubb med 1 port - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

Ditt pris
€90,99 EUR excl. VAT
€113,74 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

USB 3.0 till HDMI / DVI-adapter - 2048x1152

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€133,99 EUR excl. VAT
€167,49 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

6ft. USB to DVI Adapter Cable – M/M - 1920x1200

USB 2.0 External Video & Graphics Card | Multi-Monitor | USB-Powered | Supports Mac & Windows®

Ditt pris
€141,99 EUR excl. VAT
€177,49 EUR incl. VAT
DVIDEXTAA6IN

15 cm DVI-D Dual Link digital portskyddande förlängningskabel M/F

Förläng en DVI-D-port med 15 cm och slipp onödiga påfrestningar på porten

Ditt pris
€11,99 EUR excl. VAT
€14,99 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with a DVI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • DVI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the DVI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different DVI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the video cables, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that you are using the correct type of DVI cable. For more information about DVI cables, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.

  • Verify that the source resolution matches the video source destination capabilities. For example, if the destination or DVI cable is only capable of 1920 x 1080, then the source cannot output 2560 x 1600, as that exceeds the capabilities of the destination or DVI cable.

  • Test your setup components using a lower resolution or a lower refresh rate, for example, 1024 x 768.

Note: Single Link DVI cables are only capable of resolutions up to 1920 x 1080. In order to obtain a resolution of 2560 x 1600, you will need to use a Dual Link DVI cable. For more information, see the FAQ link listed above.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen