3 m HDMI till DVI-D-kabel - M/M

Anslut en HDMI®-kompatibel utdataenhet till en DVI-D-skärm eller en DVI-D-utdataenhet till en HDMI-kompatibel skärm

Produkt ID: HDMIDVIMM10

  • 1x HDMI male connector
  • 1x DVI-D male connector
  • Molded connectors with strain relief
Ditt pris
€12,99 EUR excl. VAT
€16,24 EUR incl. VAT

HDMIDVIMM10 3 m HDMI® till DVI-D-kabel ger dig möjligheten att ansluta ett DVI-D-videokort (eller annan DVI-D-utgångsenhet) till en skärm som innehåller HDMI-teknik; kabeln stöder dubbelriktad användning som även tillåter motsatt konfiguration och ger digital video från en HDMI-utgång till en DVI-D-skärm.

Denna kabel med högprestanda är framtagen för att ge bästa möjliga bild via antingen HDMI-teknik eller digitala DVI-anslutningar och är ett värdefullt tillägg till alla applikationer för digital skyltning, multimedia eller hemmabio.

Denna hållbara HDMI-DVI-D-kabel täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Användning

  • Kompatibel med HDMI®/DVI-utrustade LCD TV-apparater, LCD-projektorer, Plasma-TV-apparater, HDTV:ar, DVD-spelare och digitala mottagare (STB)
  • Koppla samman en DVI-D-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med HDMI®
  • Koppla samman en HDMI-utdataenhet (videokort, etc.) till en skärm med DVI-D

Fördelarna med StarTech.com

  • Ensures compatibility between two distinct digital video interfaces
  • Eliminates the need for multiple cables and clutter
  • Guaranteed reliability

Partnernummer

  • UPC 065030811330

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 0,08 mm [0,0 in]
Package Length 39,5 cm [15,6 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,3 kg [0,6 lb]
Package Width 13,8 cm [5,4 in]
Hårdvara Active or Passive Adapter Passiv
Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er) Connector A 1 - HDMI (19-stifts)
Connector B 1 - DVI-D (19-stifts)
Utseende Produkthöjd 1 cm [0,4 in]
Produktvikt 212 g [7,5 oz]
Produktbredd 40 mm [1,6 in]
Färg Svart
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 3048 mm [120,0 in]
Produktlängd 304,8 cm [120,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 3 m HDMI® till DVI-D-kabel - M/M

Tillbehör

USB32DVIPRO

USB 3.0 till DVI/VGA adapter - 2048x1152

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€124,99 EUR excl. VAT
€156,24 EUR incl. VAT
USB2DVIPRO2

USB till DVI-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€97,99 EUR excl. VAT
€122,49 EUR incl. VAT
USB2DVIE3

USB till DVI-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Ditt pris
€74,99 EUR excl. VAT
€93,74 EUR incl. VAT
USB32DVIEH

USB 3.0 till DVI med USB-hubb med 1 port - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

Ditt pris
€90,99 EUR excl. VAT
€113,74 EUR incl. VAT
USB32HDDVII

USB 3.0 till HDMI / DVI-adapter - 2048x1152

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€133,99 EUR excl. VAT
€167,49 EUR incl. VAT
USB2DVIMM6

6ft. USB to DVI Adapter Cable – M/M - 1920x1200

USB 2.0 External Video & Graphics Card | Multi-Monitor | USB-Powered | Supports Mac & Windows®

Ditt pris
€141,99 EUR excl. VAT
€177,49 EUR incl. VAT
USB32HDPRO

USB 3.0 till HDMI-adapter - DisplayLink-certifierad - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€97,99 EUR excl. VAT
€122,49 EUR incl. VAT
USB32HD4K

USB 3.0 till HDMI adapter- DisplayLink-certifierad - 4K 30Hz

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€126,99 EUR excl. VAT
€158,74 EUR incl. VAT
USB32HDES

USB 3.0 till HDMI-adapter - Smal design - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

Ditt pris
€83,99 EUR excl. VAT
€104,99 EUR incl. VAT
USB32HDEH

USB 3.0 till HDMI-adapter med 1-port USB Hub - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

Ditt pris
€90,99 EUR excl. VAT
€113,74 EUR incl. VAT
DVISPL1DH

1 ft DVI-D to DVI-D & HDMI Splitter Cable - M/F

Display a DVI-D signal on a DVI and HDMI®-equipped monitor simultaneously

Ditt pris
€20,99 EUR excl. VAT
€26,24 EUR incl. VAT
HDDVIMF8IN

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hane till DVI-hona

Anslut en DVI-enhet till en HDMI®-kapabel enhet med hjälp av en standard DVI-D-kabel

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
HDMIDVIMF

HDMI till DVI-D-videokabeladapter - M/F

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
HDMIDVIFM

HDMI till DVI-D-videokabeladapter - F/M

Anslut DVI-enheter till HDMI®-enheter och tvärtom

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
HDDVIFM8IN

20 cm HDMI till DVI-D-videokabeladapter - HDMI-hona till DVI-hane

Anslut en DVI-D-enhet till en HDMI®-kompatibel enhet med en standard HDMI-kabel

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
HDEXT2M

2m HDMI Extension Cable - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - M/F

Extend the connection distance between your HDMI®-enabled devices by 2 meters

Ditt pris
€12,99 EUR excl. VAT
€16,24 EUR incl. VAT
GCHDMIFF

HDMI-kopplare/växlingskontakt - F/F

Ett kostnadseffektivt sätt att koppla ihop 2 kortare standard eller high speed HDMI®-kablar.

Ditt pris
€9,99 EUR excl. VAT
€12,49 EUR incl. VAT
HDMIPNLFM3

91 cm höghastighets HDMI-kabel för panelmontering - F/M

Låter en HDMI®-anslutning monteras på en säker och lättåtkomlig panel.

Ditt pris
€10,99 EUR excl. VAT
€13,74 EUR incl. VAT
HDMIEXTAA6IN

6in High Speed HDMI Port Saver Cable M/F - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable

Protects HDMI®-capable Video card and monitor interfaces from damage and wear

Ditt pris
€12,99 EUR excl. VAT
€16,24 EUR incl. VAT
USB32HD2

USB 3.0 till dubbel HDMI adapter - 4K 30Hz

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

Ditt pris
€111,99 EUR excl. VAT
€139,99 EUR incl. VAT
DVIDSMF6

6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

Ditt pris
€13,99 EUR excl.
€13,99 EUR incl.
DVIDSMF10

10 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 10ft

Ditt pris
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
DVIDSMF15

15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft

Ditt pris
€20,99 EUR excl.
€20,99 EUR incl.
DVIDEXTAA6IN

15 cm DVI-D Dual Link digital portskyddande förlängningskabel M/F

Förläng en DVI-D-port med 15 cm och slipp onödiga påfrestningar på porten

Ditt pris
€11,99 EUR excl. VAT
€14,99 EUR incl. VAT
DVIDDMF15

15 ft DVI-D Dual Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

Ditt pris
€17,99 EUR excl.
€17,99 EUR incl.
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen