25 m höghastighets-HDMI®-kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI-kabel - HDMI till HDMI M/M

Skapa Ultra HD-anslutningar mellan dina Höghastighets-HDMI®-utrustade enheter upp till 25 m bort och utan signalförlust

Produkt ID: HDMIMM80AC

  • Ger anslutningsavstånd på upp till 25 meter
  • Stöder Ultra HD-upplösningar upp till 4k x 2k
  • Hög bandbredd, okomprimerad video och digitalt flerkanalsljud i en kabel
Ditt pris
€139,99 EUR excl. VAT
€174,99 EUR incl. VAT

HDMIMM80AC aktiv höghastighets-HDMI®-kabel med 2 HDMI (han)guldkontakter och en inbyggd, aktiv signalbooster som tillåter anslutning på upp till enastående 25 meter utan en extern strömadapter - en idealisk lösning för anslutning av fjärr-HDMI-enheter såsom Blu-Ray-spelare, spelkonsol, HDTV-apparater, DVD-spelare m.m.

Denna HDMI-kabel av hög kvalitet har fullt stöd för 1080p+-upplösningar med upp till 120 Hz uppdateringsfrekvens med verkliga färger. För att möta kraven hos framtida HD-enheter som förbättrad upplösning och högre bildfrekvenser stöder denna Ultra HD-kabel upplösningar på upp till 4k x 2k.

Denna HDMI-kabel är framtagen för att ge pålitlig, högkvalitativ multimediaanslutning och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Användning

  • En en-kabellösning för att snabbt kunna ansluta dina HDMI®-kapabla A/V-enheter över stora avstånd
  • Perfekt för kabel- och satellitmottagare, DVD-spelare A/V-mottagare, HD-TV-apparater, spelkonsoler m.m.

Fördelarna med StarTech.com

  • Aktiv digital kabel som ger en perfekt HDMI®-signal som kan skickas upp till 25 meter bort
  • Inbyggt förstärkningssystem boostar HDMI-signalen 25 meter bort utan extern ström

Partnernummer

  • UPC 065030840484

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 80 mm [3,1 in]
Package Length 45,5 cm [17,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 2,1 kg [4,7 lb]
Package Width 34,5 cm [13,6 in]
Hårdvara Kontaktplätering Guld
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Kontakt(er) Connector A 1 - HDMI (19-stifts)
Connector B 1 - HDMI (19-stifts)
Prestanda Maximal digital upplösning 4K x 2K @ 30 Hz
Utseende Produktvikt 2091 g [73,8 oz]
Färg Svart
Tråddimension 24 AWG
Kabellängd 24390,24 mm [960,2 in]
Yttre kabeldiameter 8.5
Produktlängd 2439,0 cm [960,2 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 25 m aktiv höghastighets-HDMI®-kabel - HDMI - M/M

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Diagram:
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
When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen