1,8 meters VGA-kabel för skärm - HD15 M/M

Fäst en PC VGA-port till en kopplingsdosa

Produkt ID: MXT101MM

  • Stöd för lågupplösta tillämpningar
  • Garanterad pålitlighet
Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT

Denna VGA-videoskärmkabel på 1,8 m har två HDDB15-kontakter (hane) och ger en pålitlig VGA-anslutning.

För bästa prestanda är denna VGA-förlängningskabel utformad för att användas med tillämpningar med låg upplösning. För situationer som kräver högre upplösningar, se vår 1,8 m koaxial VGA-kabel (MXT101MMHQ).

MXT101MM täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Användning

  • Kopplar en PC:s VGA-port till en kopplingsdosa
  • Anslut en VGA-skärm till en VGA-källa

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V930333
  • ALSO Sweden 000000000002772901
  • UPC 065030771900

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 13 mm [0,5 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er) Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Särskilda anmärkningar/krav Obs. Stift nummer 9 används inte i dessa kontakter
Utseende Produktvikt 122 g [4,3 oz]
Färg Grå
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 1828 mm [72,0 in]
Produktlängd 182,8 cm [72,0 in]
Produktbredd 33 mm [1,3 in]
Produkthöjd 1,8 cm [0,7 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 1,8 m VGA-skärmkabel - HD15 M/M

Tillbehör

USB32VGAPRO

USB 3.0 till VGA-adapter - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€103,99 EUR excl. VAT
€129,99 EUR incl. VAT
USB2VGAPRO2

USB till VGA-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Mac och Windows®

Ditt pris
€94,99 EUR excl. VAT
€118,74 EUR incl. VAT
USB2VGAE2

USB till VGA video adapter - 1440x900

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Ditt pris
€59,99 EUR excl. VAT
€74,99 EUR incl. VAT
USB2VGAE3

USB till VGA-adapter - 1920x1200

USB 2.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Ditt pris
€67,99 EUR excl. VAT
€84,99 EUR incl. VAT
USB32VGAES

USB 3.0 till VGA-adapter - Slim design - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Ditt pris
€73,99 EUR excl. VAT
€92,49 EUR incl. VAT
USB32VGAV

USB 3.0 till VGA-adapter- inbyggd installation av drivrutiner - 1920x1200

USB 3.0 externt video- och grafikkorta | Flera bildskärmar | USB-strömsättning | Stöder Windows®

Ditt pris
€64,99 EUR excl. VAT
€81,24 EUR incl. VAT
USB32VGAEH

USB 3.0 till VGA-adapter med 1-ports USB-hubb - 1920x1200

USB 3.0 externt grafikkort | Flera bildskärmar | USB-drift | Stöder Windows®

Ditt pris
€83,99 EUR excl. VAT
€104,99 EUR incl. VAT
MXT101HQ3

91 cm Koaxial hög upplösning förlängningskabel för VGA-skärm M/F

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Ditt pris
€9,99 EUR excl. VAT
€12,49 EUR incl. VAT
MXT101HQ

1,8 m koaxial förlängningskabel för VGA-skärm med hög upplösning - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 1,8 m

Ditt pris
€8,99 EUR excl. VAT
€11,24 EUR incl. VAT
MXT101HQ10

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 10ft

Ditt pris
€14,99 EUR excl. VAT
€18,74 EUR incl. VAT
MXT101HQ_25

25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 25ft

Ditt pris
€23,99 EUR excl. VAT
€29,99 EUR incl. VAT
Ditt pris
€34,99 EUR excl. VAT
€43,74 EUR incl. VAT
MXT101HQ_50

50 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connection without losing video signal quality

Ditt pris
€46,99 EUR excl. VAT
€58,74 EUR incl. VAT
MXT101HQ_100

100 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 100ft

Ditt pris
€83,99 EUR excl. VAT
€104,99 EUR incl. VAT
GC1515MFRA2

Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F

Mer utrymme för din VGA-port med anslutning av en VGA-kabel i trånga utrymmen.

Ditt pris
€6,99 EUR excl. VAT
€8,74 EUR incl. VAT
VGASPL1VV

30 cm VGA till 2x VGA-videosplitterkabel – M/F

Spegla utdatan från en VGA-källa till två VGA-skärmar

Ditt pris
€14,99 EUR excl. VAT
€18,74 EUR incl. VAT
GC15HSF

Kompakt VGA HD15 könbytare - F/F

Konvertera en VGA-hankontakt till en VGA-honkontakt

Ditt pris
€3,99 EUR excl. VAT
€4,99 EUR incl. VAT
MXT101

6ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 6ft

Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT
MXT105

15 ft VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Extend your VGA monitor connections by 15ft

Ditt pris
€7,99 EUR excl. VAT
€9,99 EUR incl. VAT
MXT10110

3 m VGA-skärmförlängningskabel - HD15 M/F

Förläng dina VGA-skärmanslutningar med 3 m

Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with a VGA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

There are several issues that could be causing you to experience an issue with the color on your VGA display when you use a StarTech.com VGA cable. Issues with the color include an image that is a solid color or is missing colors (typically red, green, or blue).

To prevent issues, make sure that the following is true: 

  • The cable is tightly screwed into each of the ports.

  • The female connectors/ports are free of debris or anything that may prevent electrical conductivity.

  • No pins are bent or missing in male VGA connectors/ports.

Note: VGA cables come in 14-pin and 15-pin variants. For more information about VGA cables, refer to the following FAQs:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen