4,5 m Koaxial hög upplösning 90° Nervinklad VGA-skärmkabel - HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta möjliga kvalitet, även i trånga utrymmen

Produkt ID: MXT101MMHD15

  • 90° nervinklad kontakt med ett djup på 32,4 mm
  • Ferritkärna som bevarar signalintegritet
  • Idealisk för skärmar med hög upplösning (1280x1024 och högre)
Ditt pris
€17,99 EUR excl. VAT
€22,49 EUR incl. VAT

Denna 4,5 m video VGA-kabel (90 grader) för hög upplösning är designad att ge högsta möjliga videokvalitet genom en VGA-anslutning och passar särskilt till trånga installationsutrymmen.

Den skärmade koaxial VGA-kabeln av hög kvalitet har en 90 graders nervinklad koppling som bara kräver 32,4 mm utrymme till videoanslutningen.

90 graders VGA-kabeln är mer än lämplig till VGA-applikationer med hög upplösning (1280x1024 eller högre) och eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala kablar och ger överlägset skydd mot EMI med ferritkärnor nära kontaktändarna.

Användning

  • Idealisk för skärmar med hög upplösning (1280x1024 och högre)
  • VGA video-anslutningar i trånga utrymmen
  • Ansluta multimedia-servrar
  • POS-skärmar

Fördelarna med StarTech.com

  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti
  • 90° nervinklade kontakten låter kabeln användas i trånga utrymmen och behöver bara ett djup på 32,4 mm
  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger
  • Trippel koaxial + partvinnad sladdesign av hög kvalitet ger kristallklar skärm-förmåga
  • Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V930947
  • UPC 065030836388

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0,5 kg [1,1 lb]
Package Length 10,6 cm [4,2 in]
Package Width 3,1 cm [1,2 in]
Package Height 356 mm [14,0 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Antal ferriter 1
Kontakt(er) Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Utseende Produktvikt 487 g [17,2 oz]
Färg Svart
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 4572 mm [180,0 in]
Produktlängd 457,2 cm [180,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 4,5 m Koaxial hög upplösning 90° nervinklad VGA-skärmkabel - HD15 m/m

Tillbehör

DVIVGAMF

DVI till VGA-kabeladapter - M/F

Anslut din VGA-skärm till en DVI-I-källa

Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT
Ditt pris
€6,99 EUR excl. VAT
€8,74 EUR incl. VAT
GC1515MFRA2

Rätvinklig VGA-till-VGA-kabeladapter Typ 2 - M/F

Mer utrymme för din VGA-port med anslutning av en VGA-kabel i trånga utrymmen.

Ditt pris
€6,99 EUR excl. VAT
€8,74 EUR incl. VAT
GC15HSF

Kompakt VGA HD15 könbytare - F/F

Konvertera en VGA-hankontakt till en VGA-honkontakt

Ditt pris
€3,99 EUR excl. VAT
€4,99 EUR incl. VAT
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
When you troubleshoot issues with a VGA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

There are several issues that could be causing you to experience an issue with the color on your VGA display when you use a StarTech.com VGA cable. Issues with the color include an image that is a solid color or is missing colors (typically red, green, or blue).

To prevent issues, make sure that the following is true: 

  • The cable is tightly screwed into each of the ports.

  • The female connectors/ports are free of debris or anything that may prevent electrical conductivity.

  • No pins are bent or missing in male VGA connectors/ports.

Note: VGA cables come in 14-pin and 15-pin variants. For more information about VGA cables, refer to the following FAQs:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen