15,2 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M

Anslut din VGA-skärm med anslutning av högsta tillgängliga kvalitet.

Produkt ID: MXT101MMHQ50

  • Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild
  • Hållbar kabel med HD15-kontakter av hög kvalitet
  • Impedansanpassning vid 75 ohm för full ljusstyrka och klara bildfärger från din VGA-skärm
Ditt pris
€34,99 EUR excl. VAT
€43,74 EUR incl. VAT

MXT101MMHQ50 kabeln (15,2 m) för VGA med hög upplösning är utformad att ge högsta möjliga videokvalitet genom VGA och passar särskilt till högupplösta enheter på 1920x1200 och högre.

Denna hållbara VGA videokoaxialkabel (HD15 till HD15) eliminerar spökbilder och suddiga bilder som är vanliga med icke-koaxiala VGA-kablar och ger överlägset skydd mot EMI genom att använda ferritkärnor nära kontakternas ändar.

Användning

  • Byt ut en utsliten eller saknad VGA-skärmkabel med denna VGA-koaxialkabel av hög kvalitet
  • Stöder högupplösta VGA-skärmar (1920x1200)
  • Anslut en hög upplöst skärm till en stationer dator eller video-switch upp till 15,2 m bort

Fördelarna med StarTech.com

  • Förlänger VGA-signalen så att den fungerar med skärmen, delaren och projektorer
  • Stöder VGA-video med hög upplösning (1920x1200 eller högre), lämplig för många olika enheter
  • Ferritkärnor hjälper till att eliminera EMI
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Partnernummer

  • UPC 065030793193

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 62 mm [2,4 in]
Package Length 33 cm [13,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 1,4 kg [3,2 lb]
Package Width 25,5 cm [10,0 in]
Hårdvara Antal ledare 14
Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter 1
Rättsliga godkännanden UL2919
Kontakt(er) Connector A 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Connector B 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Miljö Drifttemperatur 0 to 60 °C
Förvaringstemperatur -20 to 80 °C
Luftfuktighet 0 - 80 % RH
Prestanda Impedans 75 Ohm
Utseende Produktvikt 1426 g [50,3 oz]
Färg Svart
Tråddimension 28 AWG
Maximal kontaktdimension 34
Kabellängd 15245 mm [600,2 in]
Yttre kabeldiameter 9
Produktlängd 1524,5 cm [600,2 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 15,2 m koaxialkabel för VGA-skärm med hög upplösning, HD15 M/M
2 - Muttrar
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
When you troubleshoot issues with a VGA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cables, source, and destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, source, and destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

There are several issues that could be causing you to experience an issue with the color on your VGA display when you use a StarTech.com VGA cable. Issues with the color include an image that is a solid color or is missing colors (typically red, green, or blue).

To prevent issues, make sure that the following is true: 

  • The cable is tightly screwed into each of the ports.

  • The female connectors/ports are free of debris or anything that may prevent electrical conductivity.

  • No pins are bent or missing in male VGA connectors/ports.

Note: VGA cables come in 14-pin and 15-pin variants. For more information about VGA cables, refer to the following FAQs:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen