3 m Seriell korsad DB9 till DB25-nollmodemskabel - F/M

Anslut dina seriella enheter och för över dina filer

Produkt ID: SCNM925FM

  • Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT

Denna SCNM925FM 3 m korsade seriella/nollmodemskabeln har en DB9-honkontakt och en DB25-hankontakt som gör det möjligt att ansluta en 9-stifts seriell enhet till en 25-stifts seriell port eller överföra filer från PC till PC via en seriell anslutning.

Denna seriella/nollmodemskabel är designad att ge en pålitlig och långvarig anslutning och täcks av StarTech.com's livstidsgaranti.

Användning

  • Ansluter seriell 9 stiftsport till en seriell skrivare
  • Kan användas för PC-PC filöverföring

Fördelarna med StarTech.com

  • Få pålitliga seriella anslutningar utan EMI
  • Garanterad pålitlighet

Partnernummer

  • ALSO Sweden 000000000002764046
  • UPC 065030771290

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 220 mm [8,7 in]
Package Length 0,0 cm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,2 kg [0,4 lb]
Package Width 12,8 cm [5,0 in]
Kontakt(er) Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Connector B 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub)
Utseende Produkthöjd 1,5 cm [0,6 in]
Produktvikt 170 g [6,0 oz]
Produktbredd 33,3 mm [1,3 in]
Färg Grå
Kabellängd 3048 mm [120,0 in]
Produktlängd 304,8 cm [120,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 3 m Seriell nollmodemskabel 9-25 F/M
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen