4,5 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Utöka avståndet på en USB 2.0-enhet med ytterliggare 4,5 m på ett säkert sätt

Produkt ID: USB2FAAEXT15

  • Strömförses direkt från USB-porten
  • Kan överlappas upp till 5 nivåer
  • Kompatibel med höghastighets USB 2.0-värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Ditt pris
€21,99 EUR excl. VAT
€27,49 EUR incl. VAT

Denna 4,5 m USB 2.0 aktiva förlängningskabel erbjuder en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och ger en aktiv, busströmförsedd förlängning av en USB 2.0-anslutning med upp till 4,5 m.

Förlängningskabeln (USB-förlängare) stöder USB 2.0 höghastighetsöverföringar på upp till 480 Mbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Användning

  • Anslut skrivare, scanner eller andra USB-enheter som är utom räckhåll för vanliga USB-kablar
  • Förläng avståndet för USB-tillägg där en extern strömkälla inte är tillgängligt/praktiskt

Fördelarna med StarTech.com

  • Utökar en USB 2.0/1.1/1.0-anslutning med ytterliggare 4,5 m eller överlappar upp till 5 nivåer för 22,5 m
  • Får ström direkt från USB-porten vilket innebär att inga externa strömadaptrar behövs
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Partnernummer

  • UPC 065030810500

Kompatibilitet

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 30 mm [1,2 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,2 kg [0,4 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Mjukvara OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required
Prestanda Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Särskilda anmärkningar/krav System- och kabelkrav 1 x ledig USB-port
Obs. Överlappa upp till 5 USB2FAAEXT15-enheter för ytterliggare förlängning
Utseende Produktvikt 156 g [5,5 oz]
Kabellängd 4572 mm [180,0 in]
Produktlängd 457,2 cm [180,0 in]
Produktbredd 30 mm [1,2 in]
Produkthöjd 2,2 cm [0,9 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 4,5 m USB 2.0 aktiv förlängningskabel
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen