1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

Produkt ID: USB2HAB6

  • USB "A"- och USB "B"-kontakter av hög kvalitet
  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Ditt pris
€2,99 EUR excl. VAT
€3,74 EUR incl. VAT

USB2HAB6 1,8 m lång USB A-till-B-kabel har en USB A-hankontakt och en USB B-hankontakt och ger högkvalitativ koppling mellan USB 2.0-utrustning som USB-skrivare, -skannrar, eller externa USB-hårddiskar.

Denna USB 2.0 A-B-kabel är utformad av experter och tillverkad i material av högsta kvalitet för lång hållbarhet samt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Användning

  • Passar med alla USB 2.0-enheter eller tilläggskort
  • Kompatibel med USB1.1-enheter
  • Ersätt en slitna eller försvunna USB-kablar med denna högkvalitativa kabel

Fördelarna med StarTech.com

  • Spara som en extra sladd, perfekt för resor med bärbar dator
  • Hållbar design med högkvalitativa USB-kontakter
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Partnernummer

  • ALSO Sweden 000000000002763881
  • UPC 065030793742

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Length 12,9 cm [5,1 in]
Package Width 1,5 cm [0,6 in]
Package Height 215 mm [8,5 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB B (4-stifts)
Prestanda Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produkthöjd 0 cm [0,0 in]
Produktvikt 89,33 g [3,2 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Svart
Tråddimension 24/28 AWG
Kabellängd 1828 mm [72,0 in]
Produktlängd 182,8 cm [72,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 1,8 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Tillbehör

ST4200USBM

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

Ditt pris
€88,99 EUR excl. VAT
€111,24 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

Ditt pris
€107,99 EUR excl. VAT
€134,99 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

3 ft Panel Mount USB Cable B to B - F/M

Panel-mount a USB-B port, for easy access

Ditt pris
€5,99 EUR excl. VAT
€7,49 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M

För egna USB-lösningar; låter USB-anslutningen monteras på en säker och lättillgänglig panel

Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT
USB2HAB6

1,8 m Certifierad USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

Ditt pris
€2,99 EUR excl.
€2,99 EUR incl.

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Diagram:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen