91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

Produkt ID: USB2HABM3LA

  • Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
Ditt pris
€2,99 EUR excl. VAT
€3,74 EUR incl. VAT

USB2HABM3LA USB till vänstervinklad Mini USB-kabeln på 91 cm ger en anslutning av hög kvalitet mellan dina mobila Mini USB 2.0-enheter (smarttelefoner, GPS:er, digitalkameror, bärbara hårddiskar m.m.) och din PC eller Mac® för vardagliga uppgifter som laddning, datasynkronisering och filöverföring.

Den vänstervinklade Mini USB-kontakten ger dig åtkomst till dina Mini USB-enheter och håller samtidigt kabeln ur vägen och minskar belastningen på porten.

Denna USB till Mini USB-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Som ett alternativ har StarTech.com även en 91 cm USB A till högervinklad Mini B (USB2HABM3RA) som har samma fördelar som den vänstervinklade kabeln, men som gör att du kan ansluta din Mini USB-enhet från motsatta hållet.

Användning

  • Överför data och ge ström samtidigt som du laddar din Mini USB-enhet utan kablar i vägen

Fördelarna med StarTech.com

  • Obegränsad åtkomst till din mobila Mini USB-enhet
  • Minska belastningen på kontakten på din mobila enhet
  • Garanterad pålitlighet

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V931496
  • UPC 065030842853

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 9 mm [0,4 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Förpackningsantal 1
Hårdvara Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts)
Miljö Drifttemperatur 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet 20~50% RH
Prestanda Maximal kabellängd 914.63
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produkthöjd 0 cm [0,0 in]
Produktvikt 27 g [1,0 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Svart
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 914,4 mm [36,0 in]
Produktlängd 91,4 cm [36,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen