1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

Produkt ID: USB2HABM6

  • Passar flera olika kameror, videokameror och bärbara enheter
  • Ger dig möjlighet att snabbt ladda ned fler bilder och mp3-filer med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbits/sek.
  • Den nya USB Mini B-kabeln uppfyller kraven för USB 2.0 som är 40 gånger snabbare än USB 1.0.
Ditt pris
€2,99 EUR excl. VAT
€3,74 EUR incl. VAT

Denna USB 2.0-kabel är en ersättare av hög kvalitet för kabeln som tillhör din mobila Mini USB-enhet. Eller så kan du behålla den som en extrakabel vid resor.

Kabeln är perfekt för att ansluta enheter som till exempel din smarttelefon, GPS, digitalkamera eller bärbara hårddisk till din PC eller Mac för vardagliga ändamål som till exempel laddning, datasynkronisering eller filöverföring.

Kabeln USB2HABM6 på 1,8m täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Användning

  • En idealisk ersättande USB-kabel för överföring av bilder, videor och MP3-filer från din digitalkamera, digitala videokamera, MP3-spelare, PDA och andra bärbara enheter till din bärbara eller stationära dator

Fördelarna med StarTech.com

  • Överför felfri digital data för skarpare, rikare och naturligare bildkvalitet och ljud.
  • En ideal ersättnings-USB-kabel för bättre AV-kvalitet
  • Att uppgradera din USB-kabel är det mest kostnadseffektiva sättet att maximera din digitalkameras prestanda
  • E-posta bilder och videor till dina nära och kära omedelbart genom att ladda ned bildfiler från digitalkameran till datorn.
  • Lägg mindre tid på att vänta och mer på att ladda ned bilder MP3-filer och digitala videor med ultrasnabba Mini b USB-kablar från StarTech.com.

Partnernummer

  • UPC 065030802239

Specifikationer

Warranty Information Warranty 1 Years
Förpackning Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Hårdvara Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts)
Miljö Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet 30%-75% RH
Prestanda Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produkthöjd 0 cm [0,0 in]
Produktvikt 34 g [1,2 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Grå
Tråddimension 30 AWG
Kabellängd 1828 mm [72,0 in]
Produktlängd 182,8 cm [72,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen