6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

Produkt ID: USB2HABM6RA

  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
Ditt pris
€3,99 EUR excl. VAT
€4,99 EUR incl. VAT

The USB2HABM6RA 6ft USB to Right Angle Mini USB Cable provides a high quality connection between your Mini USB 2.0 mobile devices (smartphones, GPS, digital cameras, portable hard drives, etc.) and your PC or Mac® computer, for everyday tasks such as charging, data synchronization or file transfers.

The right-angled Mini USB connector allows you to access your Mini USB devices, while keeping the cable out of the way, and stress away from the port.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality USB to Mini USB cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers a 6ft USB A to Left Angle Mini B Cable (USB2HABM6LA), which provides the same convenience as this right-angled cable, but allows you to connect to your Mini USB device from the opposite direction.

Användning

  • Transfer data and provide power while charging your Mini USB device, without the cable getting in the way

Fördelarna med StarTech.com

  • Unrestricted access to your Mini USB mobile device
  • Reduce stress on your mobile device connector
  • Guaranteed dependability

Partnernummer

  • UPC 065030842884

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0 g [0,0 oz]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Förpackningsantal 1
Hårdvara Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er) 1 - Connector A USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
1 - Connector B USB Mini-B (5-stifts)
Miljö Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet 30%-75% RH
Prestanda Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produkthöjd 0 mm [0,0 in]
Produktvikt 0 g [0,0 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Svart
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 1,8 m [6,0 ft]
Produktlängd 0 mm [0,0 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet 6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B

Tillbehör

ST4200USBM

Industriell USB 2.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

Ditt pris
€88,99 EUR excl. VAT
€111,24 EUR incl. VAT
ST7200USBM

Industriell USB 2.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 480 Mbps

Ditt pris
€107,99 EUR excl. VAT
€134,99 EUR incl. VAT
Utgått
UNIDUPDOCK

USB till IDE SATA fristående dockningsstation för hårddisk-duplikator

Klona en kombination av 2,5" eller 3,5" IDE- eller SATA-hårddiskar

Ditt pris
€263,99 EUR excl. VAT
€329,99 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM3

3 ft Panel Mount USB Cable B to B - F/M

Panel-mount a USB-B port, for easy access

Ditt pris
€5,99 EUR excl. VAT
€7,49 EUR incl. VAT
USBPNLBFBM1

30 cm panelmontering USB-kabel B till B - F/M

För egna USB-lösningar; låter USB-anslutningen monteras på en säker och lättillgänglig panel

Ditt pris
€4,99 EUR excl. VAT
€6,24 EUR incl. VAT
Utgått
USB421HS

4-till-1 switch för delning av USB 2.0-tillägg

Dela en USB 2.0-enhet snabbt och enkelt mellan fyra olika datorer

Ditt pris
€36,99 EUR excl. VAT
€46,24 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen