30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Anslut en extern hårddisk med USB 3.0 Micro USB till datorn

Produkt ID: USB3SAUB1

  • 1x USB 3.0 A hankontakt
  • 1x USB 3.0 Micro-B hankontakt
  • Skärmad, partvinnad (STP) design förhindrar elektromagnetisk störning (EMI)
Ditt pris
€8,99 EUR excl. VAT
€11,24 EUR incl. VAT

USB3SAUB1 30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabeln (A till micro-B) är en hållbar anslutning av hög kvalitet som utnyttjar fördelarna med USB 3.0 till fullo.

Kabeln har en skärmad, partvinnad (STP) konstruktion som skyddar mot elektromagnetisk störning och garanterar pålitlig datakommunikation; ett snabbt och enkelt sätt att ansluta till en extern lagring med genomströmning på upp till 5 Gbps vid användning med en USB 3.0-värd och -enhet.

30 cm kabeln för anslutning mellan USB 3.0 A och micro-B täcks av vår livstidsgaranti för garanterad kvalitet och pålitlighet.

Användning

  • Anslut enheter med Micro USB 3.0 till en SuperSpeed USB 3.0-kompatibel dator

Fördelarna med StarTech.com

  • Garanterad pålitlighet

Partnernummer

  • UPC 065030841122

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 9 mm [0,4 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Hårdvara Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)
Prestanda Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Utseende Produkthöjd 0 cm [0,0 in]
Produktvikt 23 g [0,8 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Blå
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 304,8 mm [12,0 in]
Produktlängd 30,5 cm [12,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A till micro-B

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Diagram:
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen