1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

Produkt ID: USB3SEXTAA6

  • 1x USB "A" hankontakt
  • 1x USB "A" honkontakt
  • Designad och tillverkad för SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
Ditt pris
€9,99 EUR excl. VAT
€12,49 EUR incl. VAT

USB3SEXTAA6 SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabeln (1,8 m, A-A) ger en hållbar anslutning av hög kvalitet som utnyttjar den fulla kraften ur USB 3.0-standarden.

Denna hane-till-hona USB 3.0-kabel är designad för nästa generations SuperSpeed USB-enhetsanslutningar och förlänger en USB 3.0-kabelanslutning med upp till 1,8 meter och ger full USB 3.0-bandbredd på 5 Gbps, med stöd för maximal genomströmning mellan kompatibla enheter vid användning av en USB 3.0-värd och -enhet.

Vår USB 3.0-förlängningssladd har en skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet som förhindrar elektromagnetiska störningar och garanterar tillförlitlig datakommunikation.

USB3SEXTAA6 täcks av vår livstidsgaranti för garanterad kvalitet och pålitlighet.

Användning

  • Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med 1,8 m

Fördelarna med StarTech.com

  • Förlänger en USB 3.0-kabel med upp till 1,8 meter med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps vilket garanterar en idealisk anslutning även på större avstånd
  • Den skärmade och partvinnade (STP) designen hjälper till att eliminera elektromagnetiska störningar (EMI) för optimal anslutning
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Partnernummer

  • UPC 065030837965

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 225 mm [8,9 in]
Package Length 0,0 cm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Folieskärmad partvinnad
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Prestanda Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Utseende Produkthöjd 1,2 cm [0,5 in]
Produktvikt 83,2 g [2,9 oz]
Produktbredd 13,5 mm [0,5 in]
Färg Blå
Tråddimension 28 AWG
Kabellängd 1828 mm [72,0 in]
Produktlängd 182,8 cm [72,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen