1,8 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 1,8 m

Produkt ID: USBEXTAA_6

  • Designad och tillverkad efter USB 2.0-specifikationer
  • Gjuten dragavlastning
  • Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Ditt pris
€3,99 EUR excl. VAT
€4,99 EUR incl. VAT

USBEXTAA_6 1,8 m USB-förlängningskabel (A-A) har en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och förlänger anslutningen mellan USB 2.0-enheter med upp till 1,8 m – en idealisk lösning för att kunna placera kringutrustning på lämpligare platser eller göra befintliga USB-portar flexiblare.

Denna högkvalitativa USB-förlängningskabel går att använda med både USB 1.1- och USB 2.0-enheter och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Användning

  • Förläng din USB-anslutning och anslut en USB-skrivare eller annan USB-kringutrustning till en PC eller Mac med dataöverföringshastigheter med hög prestanda

Fördelarna med StarTech.com

  • Gjuten dragavlastning ökar flexibiliteten och hållbarheten samtidigt som det minskar dataförluster p.g.a. kabelbelastningar
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Partnernummer

  • UPC 065030782562

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Fraktvikt (förpackning) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Length 12,4 cm [4,9 in]
Package Width 0,8 cm [0,3 in]
Package Height 223 mm [8,8 in]
Hårdvara Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er) Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Prestanda Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produktvikt 87,33 g [3,1 oz]
Färg Beige
Kabellängd 1828 mm [72,0 in]
Produktlängd 182,8 cm [72,0 in]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - 1,8 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Tillbehör

GCUSBAAFF

USB A könbytare - F/F

Koppla ihop två USB-kablar för att göra en längre kabel

Ditt pris
€1,99 EUR excl. VAT
€2,49 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen