1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

Produkt ID: UUSBHAUB6RA

  • 1x USB "A"-hankontakt
  • 1x högervinklad USB Micro-B hankontakt
  • Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
Ditt pris
€6,99 EUR excl. VAT
€8,74 EUR incl. VAT

UUSBHAUB6RA USB-A till Micro-B-kabel på 1,8 m ger en anslutning av hög kvalitet mellan Micro B-utrustade mobila USB 2.0-enheter (som t.e.x BlackBerry® eller Android-baserade smarttelefoner, digitalkameror, handdatorer, surfplattor och GPS-system m.m.) och en USB-kapabel dator för vardagliga uppgifter som datasynkronisering, filöverföringar och laddning.

Den högervinklade Micro USB-kontakten placerar kabeln så att du enkelt har tillgång till din mobila digitala enhet i både porträtt- och landskapsläge, även när den laddas.

Denna USB-A till högervinklad Micro-B kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Som alternativ har StarTech.com även en 1,8 m USB A till vänstervinklad Micro-B kabel (UUSBHAUB6LA), vilken är lika praktisk som den högervinklade kabeln men som gör att du kan ansluta till dina USB Micro-B-enheter från andra hållet.

Användning

  • Överför data, koppla flera USB-enheter och ladda dina Micro USB-enheter utan kablar i vägen

Fördelarna med StarTech.com

  • Ger obegränsad tillgång till dina Micro-B USB-enheter, i både landskaps- och porträttläge, även när den laddas
  • Garanterad pålitlighet

Partnernummer

  • UPC 065030830256

Specifikationer

Warranty Information Warranty Lifetime
Förpackning Package Height 0 mm [0,0 in]
Package Length 0 mm [0,0 in]
Fraktvikt (förpackning) 0 g [0,0 oz]
Package Width 0 mm [0,0 in]
Kontakt(er) 1 - Connector A USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
1 - Connector B USB Micro-B (5-stifts)
Miljö Drifttemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet 30%-75% RH
Prestanda Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Utseende Produkthöjd 0 mm [0,0 in]
Produktvikt 0 g [0,0 oz]
Produktbredd 0 mm [0,0 in]
Färg Svart
Kontakttyp Rak till högervinklad
Tråddimension 24/30 AWG
Kabellängd 1,8 m [6,0 ft]
Produktlängd 0 mm [0,0 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet 1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B

Tillbehör

ST7300U3M

USB 3.0-hubb med 7 portar – skrivbords- eller väggmonterbart metallkabinett

Anslut 7 högpresterande enheter till din dator eller Mac med denna kompakta och tåliga hubb

Ditt pris
€79,99 EUR excl. VAT
€99,99 EUR incl. VAT
ST7300USBME

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

Ditt pris
€143,99 EUR excl. VAT
€179,99 EUR incl. VAT
ST7300USB3B

USB 3.0-hubb med 7 portar - stationär

Lägg till 7 externa USB 3.0-portar till en dator från en enda USB-anslutning

Ditt pris
€67,99 EUR excl. VAT
€84,99 EUR incl. VAT
ST4300USBM

Industriell USB 3.0-hubb med 4 portar och ESD-skydd

Industrikvalitet | 8 kV luft | 4 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | 5 Gbit/s

Ditt pris
€123,99 EUR excl. VAT
€154,99 EUR incl. VAT
ST1030USBM

Industriell USB 3.0-hub med 10 portar med ESD- och 350 W överspänningsskydd

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gbps

Ditt pris
€195,99 EUR excl. VAT
€244,99 EUR incl. VAT
ST4300U3C3

USB 3.0-hubb med 4 portar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (2x 1A & 1x 2A) – väggmonterbart metallhölje

Lägg till 4 USB 3.0-hubbportar plus 3 dedicerade USB-laddningsportar (totalt 7) genom en enda USB 3.0-värdanslutning

Ditt pris
€70,99 EUR excl. VAT
€88,74 EUR incl. VAT
HB30A3A1CSFS

USB-hubb med 4 portar - USB 3.0 - USB-A till 3x USB-A och 1x USB-C - strömadapter medföljer

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din bärbara dator, inklusive tre USB Type-A-portar för laddning och synkning och en USB Type-C-port

Ditt pris
€61,99 EUR excl. VAT
€77,49 EUR incl. VAT
ST7320USBC

USB 3.0-/USB 2.0-kombohubb med 6 portar och 2A laddningsport – 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0

Lägg till 2x USB 3.0- och 4x USB 2.0-portar externt till en dator via en enda USB 3.0-anslutning

Ditt pris
€53,99 EUR excl. VAT
€67,49 EUR incl. VAT
ST103008U2C

USB 3.0-hub med 10 portar och laddnings- & synkningsportar - 2x 1,5 A-portar

Lägg till tio USB 3.0-portar till datorn, inklusive två laddningsportar nedströms

Ditt pris
€90,99 EUR excl. VAT
€113,74 EUR incl. VAT
35BAYUSB3S4

USB 3.0 frampanelshubb med 4 portar - fack på 3,5" eller 5,25"

Lägg till en SuperSpeed USB 3.0-hubb med 4 portar i frontfacket på 3,5" på chassit

Ditt pris
€62,99 EUR excl. VAT
€78,74 EUR incl. VAT
ST53004U1C

USB 3.0-hub med 4 portar plus dedicerad laddningsport - 1x 2,4 A-port

Lägg till fyra USB 3.0-portar till din dator och snabbladda din mobila enhet

Ditt pris
€58,99 EUR excl. VAT
€73,74 EUR incl. VAT
ST93007U2C

USB 3.0-hub med 7 portar och dedicerade laddningsportar - 2x 2,4 A-portar

Lägg till sju USB 3.0-portar och två USB-snabbladdningsportar till datorn

Ditt pris
€80,99 EUR excl. VAT
€101,24 EUR incl. VAT
ST4300MINI

USB 3.0-hubb med 4 portar - Minihubb med laddningsport - Strömadapter medföljer

Lägg till fyra externa USB 3.0-portar och laddningskapacitet för din bärbara dator med denna bärbara hubb

Ditt pris
€40,99 EUR excl. VAT
€51,24 EUR incl. VAT
Utgått
USB1PACVBK

USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – svart

Snabbladda dina mobila enheter i hemmet eller på resa

Ditt pris
€27,99 EUR excl. VAT
€34,99 EUR incl. VAT
Utgått
USB1PACVWH

USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – vit

Snabbladda dina mobila enheter i hemmet eller på resa

Ditt pris
€27,99 EUR excl. VAT
€34,99 EUR incl. VAT
Ditt pris
€25,99 EUR excl. VAT
€32,49 EUR incl. VAT
USB2PACWH

USB-väggladdare med två portar - internationell resa - 17 W/3,4 A - vit

Ladda surfplattan och telefonen samtidigt nästan var som helst i hela världen

Ditt pris
€25,99 EUR excl. VAT
€32,49 EUR incl. VAT
USB4PACBK

USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - svart

Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt nästan var som helst i hela världen

Ditt pris
€45,99 EUR excl. VAT
€57,49 EUR incl. VAT
USB4PACWH

USB-väggladdare med fyra portar - internationell resa - 34 W/6,8 A - vit

Ladda två surfplattor och två telefoner samtidigt nästan var som helst i hela världen

Ditt pris
€45,99 EUR excl. VAT
€57,49 EUR incl. VAT
Utgått
ST7CU35122

7-port laddningsstation för USB-enheter

Skapa en extern USB-laddningsstation med 7 portar för dina surfplattor, smarttelefoner och andra mobila enheter

Ditt pris
€68,99 EUR excl. VAT
€86,24 EUR incl. VAT
USB2PCARBK

USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

Ditt pris
€17,99 EUR excl. VAT
€22,49 EUR incl. VAT
USBUB2PCARB

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - svart

Ladda två surfplattor samtidigt med bilens laddningsport och vår kraftfulla laddare

Ditt pris
€19,99 EUR excl. VAT
€24,99 EUR incl. VAT
USBUB2PCARW

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

Ditt pris
€19,99 EUR excl. VAT
€24,99 EUR incl. VAT
USB2PCARBKS

USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Svart

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

Ditt pris
€19,99 EUR excl. VAT
€24,99 EUR incl. VAT
USB2PCARWHS

USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

Ditt pris
€19,99 EUR excl. VAT
€24,99 EUR incl. VAT
Utgått
USB2PCARWH

USB-billaddare med 2 portar - 17 W/3,4 A - vit

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

Ditt pris
€17,99 EUR excl. VAT
€22,49 EUR incl. VAT
USBLT2PCARB

Billaddare med två portar, Lightning-kabel och USB 2.0-port - svart

Ladda två iPad-surfplattor samtidigt med bilens laddningsport och vår kraftfulla laddare

Ditt pris
€44,99 EUR excl. VAT
€56,24 EUR incl. VAT
Ditt pris
€44,99 EUR excl. VAT
€56,24 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen