Ergonomisk anti-trötthet-matta för ståbord

Öka din bekvämlighet och förhindra trötthet när du står vid skrivbordet med denna ergonomiskt designade golvmatta

Produkt ID: STSMAT

  • Ergonomiskt designad anti-trötthet-matta uppmuntrar till hälsosamma rörelser för att öka bekvämligheten
  • Polyuretan ger en hållbar kudde att stå på vilket hjälper till med att reducera belastning på dina fötter, knän, höfter och din rygg
  • Idealisk storlek på 508x762 mm och får enkelt plats under skrivbordet när den inte används
Ditt pris
€130,99 EUR excl. VAT
€163,74 EUR incl. VAT

Arbeta bekvämare vid ditt ståbord eller din höj- och sänkbara arbetsstation med denna anti-trötthet-matta. Den har en hållbar kuddyta att stå på under arbetsdagen och en praktisk storlek som får plats under skrivbordet när du inte använder den.

Person som står bekvämt på STSMAT

Gör din ergonomiska arbetsstation bekvämare

Denna hållbara anti-trötthet-matta hjälper dig att stå bekvämt och ger dig hälsofördelarna av att inte sitta i en stol hela dagen.

Att stå under delar av dagen kan ge många hälsofördelar, inklusive öka kroppens metabolism och pigghet. Nu kan du arbeta bekvämare med denna anti-trötthet-golvmatta. Den är ergonomiskt designad att uppmuntra till rörelser när du står, vilket förbättrar blodcirkulationen och reducerar belastning på fötter, knän, höfter och rygg. Genom ökade muskelrörelser kommer du att uppleva mindre trötthet och belastning samt större komfort under dagen.

Tillverkad för långvarig prestanda

Anti-trötthet-mattan är tillverkad av polyuretanskum för en effektiv kudde och maximal komfort och hållbarhet. Den vattentåliga ytan är designad för långvarig prestanda och enkel rengöring. Anti-trötthet-mattan har en praktisk storlek på 508x762 mm, tillräckligt stor för rörelsefrihet och tillräckligt liten för att få plats under skrivbordet när den inte används.

Reducerar risk för att halka eller snubbla

Undersidan med anti-halk ser till att ståmattan ligger kvar och reducerar snubbelrisken. Den vinklade kanten förhindrar också snubbel när du rör dig under arbetsdagen.

STSMAT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Observera: anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.

Användning

  • Reducerar trötthet för högre komfort när du står, det idealiska tillbehöret för en höj- och sänkbar arbetsstation eller ett ståbord
  • Upplev högre komfort när du står vid ditt ergonomiska skrivbord

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V933948
  • ALSO Sweden 000000000002896875
  • UPC 065030865715

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Package Height 46 mm [1,8 in]
Package Length 78,3 cm [30,8 in]
Fraktvikt (förpackning) 1,7 kg [3,8 lb]
Package Width 53,1 cm [20,9 in]
Särskilda anmärkningar/krav Obs. Anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.
Utseende Produktvikt 1,3 kg [2,8 lb]
Färg Svart
Produktlängd 77 cm [30,3 in]
Produktbredd 51,2 cm [20,2 in]
Produkthöjd 18 mm [0,7 in]
Vad det är i lådan 1 - Ingår i paketet anti-trötthet-matta

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen
Vänta...