Ergonomisk matta med avlastande egenskaper för stående skrivbord - Stor

Ergonomisk golvmatta | 61 x 91 cm | Halkskyddad underdel

Produkt ID: STSMATL

  • Öka din komfort och minska trötthet med denna matta för stående skrivbord
  • Stor och mångsidig matta med avlastande egenskaper: 61 x 91 x 1,9 cm
  • Flexibel 1,9 cm tjock vaddering av polyuretan som bidrar till att minska belastningen
Ditt pris
€131,99 EUR excl. VAT
€164,99 EUR incl. VAT

Arbeta bekvämare med den här stora mattan med avlastande egenskaper för stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstationer. Den har en slitstark vadderad yta som bidrar till att minska belastningen och en stor yta för mångsidig användning.

Gör arbetsdagen bekvämare

Den här mattan för stående skrivbord på kontor hjälper dig att stå bekvämt när du arbetar så att du kan åtnjuta hälsofördelarna av att inte sitta i en stol under längre perioder.  

Den här ergonomiska golvmattan är utformad för att uppmuntra till rörelser när du står vilket förbättrar blodcirkulationen och reducerar belastning på fötter, knän, höfter och rygg. Mer aktiva muskler minskar trötthet och belastningen på din kropp vilket ger större komfort så att du kan vara produktiv vid ditt stående skrivbord eller höj- och sänkbara arbetsstation. 

Stor storlek för mångsidig användning 

Den stora golvmattan med avlastande egenskaper (61 x 91 cm) ger gott om utrymme att röra sig omkring på medan man står upp. Mattan kan användas flexibelt vid ett skrivbord, bänk eller bord med en mängd olika golvtyper, från keramiska plattor till golvmatta. 

Tålig prestanda 

Mattan för stående skrivbord är tillverkad av polyuretanskum vilket ger en 1,9 cm tjock vaddering för maximal komfort och hållbarhet. Ytan är enkel att rengöra.  

Minskar risken för att halka eller snubbla  

Den halkskyddade underdelen ser till att mattan för stående skrivbord ligger kvar och minskar halkrisken. Den vinklade kanten hjälper även till att förhindra att du snubblar eller ramlar medan du rör dig under arbetsdagen. 

STSMATL täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support. 

Observera: anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta. 

Användning

  • Arbeta bekvämt vid ditt stående skrivbord/höj- och sänkbara arbetsstation
  • Använd med stående skrivbord, bord och diskar på kontoret eller hemmakontoret

Partnernummer

  • Ingram Micro Sweden V934433
  • ALSO Sweden 000000000003306256
  • UPC 065030879279

Specifikationer

Warranty Information Warranty 2 Years
Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2,2 kg [5,0 lb]
Package Length 92,6 cm [36,5 in]
Package Width 61,7 cm [24,3 in]
Package Height 27 mm [1,1 in]
Särskilda anmärkningar/krav Obs. Anti-trötthet-mattan ska inte användas med högklackade skor eftersom de kan skada mattans yta.
Utseende Färg Svart
Produktlängd 92,1 cm [36,3 in]
Produktbredd 609 mm [24,0 in]
Produkthöjd 1,9 cm [0,7 in]
Produktvikt 1800 g [63,5 oz]
Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - anti-trötthet-matta

Drivers/Downloads

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Datasheet

Produktsupport

Prata med en rådgivare.

Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.

Direktchatt (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Tillbaka till toppen