Var kan jag köpa

USB C till HDMI 2.0-adapter med strömförsörjning ‒ videokonverterare USB Type-C till HDMI-skärm för 4K vid 60 Hz ‒ port som ger strömförsörjning på 60 W för direktladdning ‒ Thunderbolt 3-kompatibel ‒ svart

USB C till HDMI 2.0-adapter med strömförsörjning ‒ videokonverterare USB Type-C till HDMI-skärm för 4K vid 60 Hz ‒ port som ger strömförsörjning på 60 W för direktladdning ‒ Thunderbolt 3-kompatibel ‒ svart

USB Type C till HDMI-adapter | Thunderbolt 3-kompatibel | 4K 60 Hz

Produkt ID: CDP2HDUCP

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Tillbaka till toppen