Var kan jag köpa

USB-C multiportadapter - USB-C-resedocka med 4K HDMI eller 1080p VGA - Gigabit Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - USB-C Digital AV-adapter - Bärbara datorer med USB Type-C/Thunderbolt 3 - Vit

USB-C multiportadapter - USB-C-resedocka med 4K HDMI eller 1080p VGA - Gigabit Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - USB-C Digital AV-adapter - Bärbara datorer med USB Type-C/Thunderbolt 3 - Vit

Gör om en bärbar dator till en kompakt arbetsstation var du än arbetar eller åker, med 4K-video, Gigabit Ethernet och en USB 3.0-port genom USB Type-C™ (5 Gbps)

Produkt ID: DKT30CHVW

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen