Var kan jag köpa

4-ports USB 3.0-hubb - USB Type-A-hubb med 1x USB-C och 3x USB-A (SuperSpeed 5 Gbps) - USB-buss eller strömförsörjning - portabel USB 3.1/3.2 Gen 1 BC 1.2 laddningshubb med strömadapter

4-ports USB 3.0-hubb - USB Type-A-hubb med 1x USB-C och 3x USB-A (SuperSpeed 5 Gbps) - USB-buss eller strömförsörjning - portabel USB 3.1/3.2 Gen 1 BC 1.2 laddningshubb med strömadapter

Lägg till fyra USB 3.0-portar (5 Gbps) till din bärbara dator, inklusive tre USB Type-A-portar för laddning och synkning och en USB Type-C-port

Produkt ID: HB30A3A1CSFS

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Back to top