Var kan jag köpa

USB hubb med 7 portar och strömadapter - Överspänningsskydd - Metallindustriell USB 3.0-hubb för dataöverföring - Kan monteras på DIN-skena, vägg eller skrivbord - Höghastighets USB 3.1 Gen 1-hubb på 5 Gbit/s

USB hubb med 7 portar och strömadapter - Överspänningsskydd - Metallindustriell USB 3.0-hubb för dataöverföring - Kan monteras på DIN-skena, vägg eller skrivbord - Höghastighets USB 3.1 Gen 1-hubb på 5 Gbit/s

Industrikvalitet | 15 kV luft | 8 kV kontakt | Metall | Monteringsbar | DIN-skena | 5 Gpbs

Produkt ID: HB30A7AME

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen
Vänta...