Var kan jag köpa

4-ports USB C-hubb - USB Type-C till 1x USB-C/3x USB-A - USB 3.0-hubb i metall - SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 - Strömförsörjd - BC1.2 snabbladdning - Monterbar/hållbar

4-ports USB C-hubb - USB Type-C till 1x USB-C/3x USB-A - USB 3.0-hubb i metall - SuperSpeed 5 Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1 - Strömförsörjd - BC1.2 snabbladdning - Monterbar/hållbar

Lägg till tre USB Type-A-portar och en USB Type-C-port till din dator med USB-C med hjälp av denna monterbara USB 3.0-hubb (5Gbps)

Produkt ID: HB30C3A1CST

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen
Vänta...