4-ports USB C-hubb med 4 USB Type-A-portar (USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbps) - 60 W strömförsörjning pass-through-laddning - USB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 hubbadapter för bärbar dator - MacBook, Dell
Gör om en USB Type-C™-port på din bärbara dator till fyra USB Type-A-portar (5 Gbps) plus ström och ladda din bärbara dator
Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt