Produktsökning

Var kan jag köpa

Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5" SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Flyttbart hyllfritt bakpanelställ i aluminium med hot swap-funktion för fyra 3,5" SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Anslut och hot swap:a fyra 3,5" SATA III eller SAS II-hårddiskar till ditt datorsystem i tre fack på 5,25", med stöd för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps

Produkt ID: HSB4SATSASBA

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Tillbaka till toppen