Var kan jag köpa

Industriell Gigabit PoE med 8 portar + switch med 2 SFP MSA-platser - 30 W - Härdad lager/L2-switch GbE-styrd - Robust Gigabit Ethernet-nätverksswitch med hög effekt IP-30/-40 C till 75 C

Industriell Gigabit PoE med 8 portar + switch med 2 SFP MSA-platser - 30 W - Härdad lager/L2-switch GbE-styrd - Robust Gigabit Ethernet-nätverksswitch med hög effekt IP-30/-40 C till 75 C

Lägg upp till tio GbE-enheter till nätverket med hjälp av 8 RJ45-anslutningar (PoE+) och två fiberoptiska anslutningar, med smart Lager 2-hantering

Produkt ID: IES101GP2SFW

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen
Vänta...