Var kan jag köpa

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Externt eSATAp/eSATA- eller USB 3.0-kabinett med UASP för 2,5" SATA III 6 Gbps-hårddiskar – Bärbar HDD/SDD

Gör om en 2,5" SATA III HDD/SSD till en extern hårddisk som kan ansluta till datorn genom antingen eSATAp med 6 Gbps eller USB 3.0 med UASP med 5 Gbps

Produkt ID: S251SMU33EP

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen
Vänta...