Var kan jag köpa

Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Dubbel USB 3.0/eSATA-dockningsstation med UASP för 2,5/3,5" SATA SSD/HDD-hårddiskar – SATA 6 Gbps

Anslut och byt enkelt ut två 2,5" eller 3,5" SATA III-enheter genom eSATA eller USB 3.0

Produkt ID: SDOCK2U33EB

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Tillbaka till toppen