Var kan jag köpa

eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

eSATA / USB 3.0 dockningsstation för hårddiskduplicering – Fristående HDD klonare med SATA 6 Gbps för höghastighetsduplicering

Klona en 2,5"/3,5" SATA-enhet utan anslutning till en värddator eller docka enheterna med USB 3.0 eller eSATA för enkel åtkomst

Produkt ID: SDOCK2U33RE

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Tillbaka till toppen