Var kan jag köpa

Extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar på 6 Gbps – eSATA eller USB 3.0 med UASP

Extern dockningsstation för 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar på 6 Gbps – eSATA eller USB 3.0 med UASP

Anslut och byt ut hårddiskar och solid state-enheter enkelt till och från datorsystemet med den extra fördelen med en inbyggd kylfläkt

Produkt ID: SDOCKU33EF

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Back to top