Produktsökning

Var kan jag köpa

0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

Produkt ID: TBLT34MM50CM

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Tillbaka till toppen