Var kan jag köpa

2 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

2 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

Produkt ID: TBLT3MM2M

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Back to top