Var kan jag köpa

USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m

USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

Produkt ID: USB2TYPEH2M

Tillbaka till produktsidan
Vänta...
Back to top