Var kan jag köpa

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m

USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m

Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port

Produkt ID: USB2TYPEN2M

Tillbaka till produktsidan
Tillbaka till toppen