Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.
Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:
1 a 10 de 72 resultados
4K 60Hz & 8K 30Hz | DP 1.4 | HBR2 | Compatible con Thunderbolt 3
Cable Adaptador de Vídeo USB-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3
Cable Adaptador USB Type-C™ | 8K 30Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3
Cable Adaptador USB Type-C™ | 8K 60Hz | Thunderbolt 3™ | HBR3
Cable Adaptador de Vídeo USB-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3
Adaptador DisplayPort™ 1.4 | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3
Adaptador DisplayPort™ 1.4 | Compatible con Thunderbolt™ 3 | HBR3 | PD de 60W
Cable Adaptador USB Type-C™ | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™
Cable Adaptador USB Type-C™ | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™
Adaptador de Pantalla USB Type-C™ | 8K 60Hz | con Cable Flexible Incorporado | para Mac y Windows®