ID del Producto: WKSTNCM
Este flexible y ligero conducto para la gestión de cables, fabricado en poliéster y nylon, constituye una solución fácil y económica de evitar el desorden de cables. Utilícelo para mantener sus cables organizados detrás del monitor de su ordenador, a la vez que facilita el acceso a los cables cuando sea necesario.
Solo tiene que abrir el conducto enrollado para guiar sus cables a través del mismo. Este flexible conducto se enrolla automáticamente para cubrir sus cables. También se puede expandir, como sea necesario, para cubrir cables adicionales. No se requieren herramientas y no es necesario que los cables estén desconectados del ordenador para insertarlos en el conducto de gestión de cables.
Mediante tijeras afiladas es posible cortar el conducto de gestión de cables a la medida que desee, para colocar sus cables ordenadamente debajo de su escritorio/mesa o centro multimedia.
El conducto WKSTNCM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Color | Negro |
Tipo de Gabinete | Polyester and Nylon | |
Longitud del Producto | 2 m [6,6 ft] | |
Ancho del Producto | 25 mm [1,0 in] | |
Altura del Producto | 25 mm [1,0 in] | |
Peso del Producto | 85 g [3,0 oz] | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Manga para gestión de cables |
Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 350 g [12,4 oz] |
Longitud de la Caja | 32,7 cm [12,9 in] | |
Ancho de la Caja | 25,4 cm [10,0 in] | |
Altura de la Caja | 26 mm [1,0 in] | |
Rendimiento | Especificaciones Generales | Se expande de 25mm a 38mm |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)