Template:
Banner Image V2 Block

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA

USB4: El Estándar para el Acoplamiento Empresarial sin Controladores


Aproveche el estándar más reciente en conectividad para gestionar fácilmente las implementaciones en entornos de dispositivos de última generación, actuales y ya instalados, todo ello a través de una sola conexión USB4.



Template:
Image Block

DESPLIEGUES DE PRÓXIMA GENERACIÓN


Una fuente única de conectividad


USB4 establece un estándar de conectividad para docking stations en MacBooks de la serie M, portátiles empresariales con Windows y ordenadores con IA de última generación. Los profesionales de informática que gestionan la renovación de dispositivos o entornos con dispositivos mixtos pueden estandarizar el uso de una sola fuente de conectividad para dispositivos con dos pantallas 4K (incluyendo MacBooks). Sin controladores, sin confusiones, solo implementaciones en las que puede fiarse.

208N-USB4-DOCK
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Driverless


Sin controladores por defecto

Su conectividad no dependerá de soluciones provisionales para garantizar la productividad del equipo. Los docking stations USB4 garantizan conexiones sin necesidad de controladores en dispositivos Mac, Windows y Linux.

Performance you expect


El rendimiento que espera de StarTech

Todos los dispositivos USB4 se han sometido a pruebas en nuestro laboratorio de innovación antes de su envío. Se ha comprobado su funcionamiento con más de 100 monitores y con todas las principales familias de periféricos, garantizando que estos dispositivos USB4 funcionen de acuerdo a sus necesidades.

Fewer tickets


Menos tiquetes, despliegues más rápidos

Gracias a la certificación USB-IF de varios productos, al etiquetado claro de los cables y a la documentación de calidad profesional, todos los accesorios USB4 de StarTech le ahorran tiempo y garantizan una implementación sin complicaciones, para que pueda centrarse en lo que más importa.

Template:
Image Block
Innovation lab

LA INNOVACIÓN EN STARTECH


Pruebas de primer nivel para un rendimiento de primer nivel


Para garantizar al máximo la fiabilidad de sus dispositivos USB4, los productos de StarTech se someten a exhaustivas pruebas internas de rendimiento, integridad de la señal y control de calidad en nuestro laboratorio. Además, se llevan a cabo validaciones de rendimiento realizadas por terceros para garantizar un rendimiento certificado capaz de satisfacer las necesidades de alta intensidad y de la próxima generación.

Template:
Image Block

DESPLIEGUES DE TIPO EMPRESARIAL


Estandarice y despliegue 
con fiabilidad


Gracias a su documentación de calidad profesional, su servicio de asistencia en directo 24/5 y su disponibilidad a nivel mundial, los accesorios USB4 de StarTech le permiten ahorrar tiempo y garantizan una implementación sin complicaciones en todo el mundo, para que pueda centrarse en lo que más importa.

Deploy with confidence
Template:
Text Block

Ellard Teeple

«StarTech considera el USB4 como una oportunidad para que sus socios mejoren sus entornos y simplifiquen su trabajo diario, y no solo como un ejercicio de especificaciones para docking stations nuevos.»

Ellard Teeple - Director Técnico

Template:
Text Block

RECURSOS DESTACADOS


Recursos expertos de USB4

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Leadership Guide

Guía de Liderazgo de USB4

Escrita por el Director de Tecnología, Ellard Teeple. Le invitamos a leerla para profundizar en el impacto que tendrá el USB4 en su entorno.

USB4 Product Grid

Grilla de Productos USB4

Identifique fácilmente los mejores accesorios USB4 para mejorar y expandir sus dispositivos.

Template:
Text Block

LO QUE DEBE SABER


Preguntas Frecuentes

Template:
Accordion Block

¿Qué es USB4 y cómo se diferencia de los estándares previos de USB?

USB4 es el último estándar USB que utiliza conectores USB-C y ofrece un ancho de banda bidireccional de hasta 80 Gbps. Es capaz de gestionar varios protocolos simultáneamente y está diseñado para sustituir a los estándares anteriores, al tiempo que mantiene la retrocompatibilidad con dispositivos USB-C, USB 3.x y USB 2.0.

¿Los docking stations USB4 necesitan de controladores para poder funcionar?

Nuestros últimos docking stations modelo 208UE USB4 funcionan gracias a la compatibilidad nativa integrada en Windows, macOS y Linux. Esto elimina la necesidad de instalar controladores, lo que reduce el tiempo de configuración y minimiza los problemas de compatibilidad durante las actualizaciones del sistema operativo.

¿Un dock StarTech USB4 es compatible con portátiles Mac y Windows?

Sí, nuestro dock modelo USB4 208UE está diseñado para ofrecer compatibilidad multiplataforma y funciona de forma nativa con todos los MacBooks M3, M4, M5, M1/M2 Pro y M1/M2 Max, así como con los portátiles Windows más recientes. Esto permite a las organizaciones utilizar una sola solución de dock en entornos con dispositivos mixtos.

¿USB4 puede soportar varias pantallas sin necesidad de software adicional?

Gracias al chipset Hoover Ridge, nuestro último dock USB4 admite dos pantallas mediante una salida de vídeo nativa. Esto garantiza un rendimiento constante y evita los problemas relacionados con la dependencia de controladores.

¿Cómo se compara USB4 a Thunderbolt 4 en rendimiento y costes?

USB4 ofrece un rendimiento comparable al de Thunderbolt 4, con un ancho de banda de hasta 40 Gbps y compatibilidad con dos pantallas 4K, pero normalmente a un coste menor. Esto lo convierte en una opción práctica para las organizaciones que buscan un equilibrio entre el rendimiento y las consideraciones presupuestarias.

¿USB4 es compatible con dispositivos antiguos e infraestructura pre-existente?

Sí, USB4 es retrocompatible con USB-C, USB 3.x y USB 2.0. Esto garantiza que pueda admitir tanto hardware nuevo como antiguo durante los ciclos de renovación de dispositivos, que pueden durar varios años.

¿Cómo puede USB4 simplificar el soporte y despliegue informático?

USB4 simplifica las implementaciones al permitir la funcionalidad plug-and-play sin necesidad de controladores, lo que reduce la complejidad de la configuración y el número de incidentes de asistencia técnica. La estandarización en un solo dock para todos los dispositivos también contribuye a agilizar la adquisición y el soporte técnico continuo.
Template:
Text Block

La conectividad de acoplamiento en toda la organización es complicada. Nosotros se la facilitamos.

Template:
Image Block


Más del 90% de las empresas listadas en Fortune 500 se fían en nosotros

Customer logos Customer logos
Template:
Text Block

EL RENDIMIENTO QUE ESPERA


Productos USB4 Destacados

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Template:
Text Block

¿Listo para planear su transición a USB4?


Nuestros expertos en conectividad están a su disposición para ayudarle ahora mismo. Póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a identificar las mejores oportunidades para simplificar y gestionar su entorno.



Customer Success


 

Espere...
Back to top