StarTech.com

Conmutador Automático de Vídeo HDMI de 2 Puertos - Switch Selector Dos Entradas

Comparta un monitor HDMI® entre 2 fuentes - automáticamente detecta la fuente prioritaria de señal o la pérdida de la misma

ID del Producto: VS122HDMIU

  • Selecciona en forma automática la prioridad de proyección de las señales de video entrantes
  • Conmutación automática o manual
  • Soporta resoluciones HDTV de hasta 1080p
Ver otros
  • Los cables de hasta 10 metros de longitud se pueden utilizar tanto en los puertos de entrada, como de salida
  • Compatible con HDMI de Alta Velocidad
  • Compatible con HDCP
35,99 € EUR sin IVA
43,55 € EUR con IVA
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

General

El Conmutador Automático HDMI de Alta Velocidad, VS122HDMIU permite compartir una pantalla entre 2 dispositivos electrónicos u ordenadores y priorizar las señales HDMI. El conmutador HDMI dispone de un puerto de entrada HDMI primario y otro secundario, y tiene la capacidad de pasar automáticamente a la fuente secundaria desde el puerto de entrada primario. En el caso de que se pierda la señal conectada al puerto de entrada primario, el dispositivo pasa automáticamente a transmitir desde el puerto de entrada HDMI secundario. Diseñado para brindar máximo control y versatilidad, el Conmutador Automático HDMI también ofrece control manual de las señales conectadas mediante botones en un panel frontal muy fáciles de usar que permiten alternar entre las fuentes de video. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Conmutación automática de dispositivos de Alta Velocidad gracias a la tecnología auto-sensing del VS122HDMIU
  • Permite compartir una pantalla/un monitor entre dos dispositivos electrónicos u ordenadores evitando así el gasto de comprar pantallas adicionales

Aplicaciones

Ideal para conmutar entre dispositivos electrónicos de consumo como reproductores Blu-ray, receptores satelitales, consolas de video juegos y otros

Permite alternar entre ordenadores con salida HDMI

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Entrada A/V HDMI
Estándares Industriales HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Pantalla Plana Soportada
Conector(es)
Conector A 2 - HDMI (19 pines) Hembra
Conector B 1 - HDMI (19 pines) Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota La prioridad del puerto 1 es mayor que la del puerto 2 cuando ambas señales están activas
Indicadores
Indicadores LED 3 - Dos Verdes para el Estado de Pantalla, y uno Rojo para Encendido.
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 2.7
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10% a 85%
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 15 mm [0.6 in]
Ancho del Producto 59 mm [2.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 63 mm [2.5 in]
Peso del Producto 35 g [1.2 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 kg [0.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador Automático HDMI 1.3 de 2 Puertos
1 - Cable HDMI
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector
VS410HDMIE
Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

Conmute 4 fuentes HDMI® en un monitor o proyector

102,99 € sin IVA
124,62 € con IVA

Accesorios

Soporte de Producto