Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Conmutador Matrix VGA de 2 Puertos 2x2 con Audio - Switch Selector - 1920x1440

ID del Producto: ST222MXA

Comparta 2 fuentes de señal VGA y audio entre dos monitores

Características
  • Permite que dos dispositivos fuente VGA proporcionen audio y video a dos pantallas / proyectores

  • Resolución máxima de hasta 1920 x 1440 pixel @ 85Hz

  • Ancho de banda de video 250 MHz

Más Características . . .
  • Botones de selección en panel frontal

  • Longitud máxima del cable 65m (213 pies)

  • Conexiones de audio estéreo de 3,5mm

  • Respuesta en frecuencia de audio 20Hz ~ 20KHz

  • Soporta DDC, DDC2, y DDC2B

  • Soporta tipos de video Multi-Sync incluyendo RGBHV, RGsB, RGBS

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

COMES INFES KINYO MEDES AMAZES OFDEES TPOES BECHES LIFES

Tiendas al detalle

MEDES
INGES ESPES
Disponible en
136,99 € EUR sin IVA
164,39 € con IVA

ID: ST222MXA

Puede haber stock en Revendedores/Mayoristas

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda europea online hoy (en inglés solamente)!

El Conmutador/Divisor VGA Matrix 2x2, ST222MXA permite compartir hasta dos entradas VGA diferentes (así como sus correspondientes fuentes de sonido) entre dos pantallas o proyectores independientes. Con un conveniente control mediante botones , el Conmutador/Divisor VGA Matrix permite activar cada una de las 2 señales VGA de entrada y de audio correspondientes en forma individual, posibilitando que distintas fuentes puedan enviar señales a cada una de las dos pantallas o bien, que una misma fuente pueda enviar las señales a ambas ofreciendo máxima flexibilidad y control. A los efectos de optimizar la distribución y administración de señales VGA adecuadamente a través de transmisiones de mayor longitud, el Conmutador VGA Matrix, ST222MXA ofrece un amplificador de señal incorporado que facilita la instalación de pantallas a distancias de hasta 213 pies (65metros) del dispositivo fuente, a la vez que mantiene intacta la integridad de la señal. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
  • La conmutación de matriz permite utilizar el dispositivo como divisor o como conmutador de video con la posibilidad de activar/desactivar las señales, brindando máximo control del contenido de la pantalla
  • El amplificador incorporado permite extender la conexión hasta 210 pies
Aplicaciones
  • Permite controlar totalmente fuentes y pantallas/proyectores – seleccione la fuente que desee para cada pantalla
  • Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
  • Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Pruebas, Centros de Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de Video (DVB).
  • Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales que requieren conectar más de un reproductor de medios o PC
  • Ideal para entornos educativos posibilitando a los estudiantes ver la pantalla del instructor durante una demostración y volver a sus respectivas pantallas una vez finalizada la misma
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales DDC, DDC2, DDC2B
Soporte de Audio
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia Audio: 20Hz~20KHz
Ancho de Banda 250MHz
Longitud Máxima del Cable 65 m [213.2 ft]
Resolución Analógica Máxima 1920x1440 @ 85Hz
Conector(es)
Conector A 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Conector B 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicadores de selección de Puerto/Fuente (2 sets de 2). Verde = Fuente A, Rojo = Fuente B
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.25 A
Consumo de Energía 15
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 40 mm [1.6 in]
Ancho del Producto 80 mm [3.1 in]
Color Negro
Longitud del Producto 130 mm [5.1 in]
Peso del Producto 462 g [16.3 oz]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 kg [1.8 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de Video VGA Matrix
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Conmutador Matrix VGA de 4 Puertos 4x4 con Audio - Switch Selector
ST424MX

Conmutador Matrix VGA de 4 Puertos 4x4 con Audio - Switch Selector

Comparta hasta 4 fuentes de VGA y audio entre múltiples monitores

407,99 € sin IVA
489,59 € con IVA

Adaptadores de alimentación (2)

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
SVA12M2NEUA

Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

24,99 € sin IVA
29,99 € con IVA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
SVA12M5NA

Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M

Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado

80,99 € sin IVA
97,19 € con IVA

Cables y Adaptadores de Audio (1)

Cable Adaptador de Mini-Jack a RCA 91cm - Jack 3,5mm Macho - 2xRCA Macho - Negro
MU3MMRCA

Cable Adaptador de Mini-Jack a RCA 91cm - Jack 3,5mm Macho - 2xRCA Macho - Negro

Conecte su ordenador o equipo reproductor de audio a un dispositivo con conectores RCA

5,99 € sin IVA
7,19 € con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.