Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
31 a 40 de 59 resultados
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco
CDP2VGAUCPW
Adaptador USB-C a VGA con Entrega de Alimentación por USB - 60 Watts - Blanco

Adaptador USB Tipo C | Compatible con Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Adaptador USB-C a DVI - Conversor USB Tipo C a DVI con Doble Enlace - Convertidor Activo
CDP2DVIDP
Adaptador USB-C a DVI - Conversor USB Tipo C a DVI con Doble Enlace - Convertidor Activo

Conversor de Vídeo Dual-Link | Alimentado por el Bus | 2560x1600

180,99 € sin IVA
219,00 € con IVA
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM6W
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort
MSTCDP123DP
Adaptador Divisor MST USB-C a DisplayPort de 3 Puertos - Splitter Hub MST USB Tipo C a 3 Puertos DisplayPort

Utilice este adaptador para conectar tres pantallas independientes a un solo puerto USB Type-C

163,99 € sin IVA
198,43 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2VGASA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a VGA - Conversor USB Tipo C a VGA 1920x1200 con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su ordenador equipado con USB-C a una pantalla VGA y evite que su ordenador portátil entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

50,99 € sin IVA
61,70 € con IVA
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM2MB
Cable de 2m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación
CDP2HD4K60SA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a HDMI - Conversor USB Tipo C a HDMI 4K 60Hz con Interruptor de Modo de Presentación

Conecte su ordenador equipado con USB-C a una pantalla HDMI y evite que su portátil entre en modo de ahorro de energía durante una presentación o reunión

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM3MB
Cable de 3m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador de 3m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Vídeo USBC
CDP2HD3MBNL
Cable Adaptador de 3m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Vídeo USBC

Cree una estación de trabajo sin desorden, gracias a la conexión de su puerto USB-C™ directamente a un monitor HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI con HDR - 4K 60Hz - Negro
CDP2HD4K60H
Adaptador USB-C a HDMI con HDR - 4K 60Hz - Negro

Adaptador de vídeo USB Type-C™ | Ultra HD | Hasta 18Gbps | Compatible con Thunderbolt™ 3

47,99 € sin IVA
58,07 € con IVA