Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
41 a 50 de 59 resultados
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adaptador de Viajes A/V 3-en-1 USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

Lleve consigo este conversor compacto junto con su ordenador portátil al viajar/desplazarse, para facilitar la conexión con prácticamente cualquier monitor, televisor o proyector

89,99 € sin IVA
108,89 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200 Blanco
CDP2DVIUCPW
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200 Blanco

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir vídeo DVI de salida y cargar su ordenador portátil a través de un puerto USB C

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200
CDP2DVIUCP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DVI con Entrega de Potencia - Adaptador de Vídeo Externo USBC - USB Tipo C 1920x1200

Utilice este adaptador USB Type C para transmitir vídeo DVI de salida y cargar su ordenador portátil a través de un puerto USB C

52,99 € sin IVA
64,12 € con IVA
Splitter Divisor USB-C a 3 Puertos HDMI - Hub Concentrador Ladrón MST USB Tipo C de 3 Puertos
MSTCDP123HD
Splitter Divisor USB-C a 3 Puertos HDMI - Hub Concentrador Ladrón MST USB Tipo C de 3 Puertos

Utilice este concentrador USB para conectar tres pantallas HDMI independientes a un solo puerto USB Type-C

173,99 € sin IVA
210,53 € con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco
CDP2DPMM1MW
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Blanco

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

41,99 € sin IVA
50,81 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa
CDPVDHDMDPRG
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - de Aluminio - 4K 30Hz - Oro Rosa

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

110,99 € sin IVA
134,30 € con IVA
Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGA3MBNL
Cable de 3m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

58,99 € sin IVA
71,38 € con IVA
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro
CDP2VGAMM1MB
Cable de 1m USB-C a VGA - 1920 x 1200 - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a VGA | Compatible con Thunderbolt™ 3

51,99 € sin IVA
62,91 € con IVA
Cable Adaptador de 1m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Vídeo USBC
CDP2MDPMM1MB
Cable Adaptador de 1m USB-C a Mini DisplayPort 4K 60Hz - Negro - Cable USB Tipo C a mDP - Cable de Vídeo USBC

Cable Adaptador Mini DP | Compatible con Thunderbolt™ 3 | USB 3.1 Type-C™

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Vídeo USBC
CDP2HD2MWNL
Cable Adaptador de 2m USB-C a HDMI 4K 60Hz - Blanco - Cable USB Tipo C a HDMI - Cable Conversor de Vídeo USBC

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA