Adaptadores de vídeo USB-C

Incluso si su tablet, ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C™ no ofrece las conexiones de vídeo que requiere, nuestros adaptadores de vídeo USB Type-C™ facilitan la extensión de su pantalla a un monitor VGA, DisplayPort o HDMI.

Nuestra gama de adaptadores de vídeo USB Type-C ofrece funcionalidades como:

  • Rápida transmisión para la salida fluida de vídeo
  • Diseño compacto y de peso ligero, para ofrecer una solución de vídeo externo portátil, pero a la vez potente
  • Compatibilidad con salida de vídeo de alta definición (1080p) o 4K, para aplicaciones que requieren un uso intensivo de imágenes de vídeo
1 a 10 de 68 resultados
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM6B
Cable de 1,8m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
CDP2DP
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort

34,99 € sin IVA
42,34 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro
CDP2HD
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 30Hz - Negro

Cable Adaptador USB Type-C™ a HDMI | Compatible con Thunderbolt™ 3 | con Modo Alt de DP

32,99 € sin IVA
39,92 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro
CDPVGDVHDBP
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos - 3en1 - 4K 30Hz - Negro

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI o HDMI | 3 Años de Garantía

76,99 € sin IVA
93,16 € con IVA
Adaptador USB-C a VGA
CDP2VGA
Adaptador USB-C a VGA

Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz
CDP2HDMM2MB
Cable Adaptador USB-C a HDMI - 2m - 4K a 30Hz

Elimine el desorden al conectar su ordenador con puerto USB Type-C directamente a una pantalla HDMI, sin que se requieran adaptadores adicionales

48,99 € sin IVA
59,28 € con IVA
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro
CDP2DPMM1MB
Cable de 1m USB-C a DisplayPort - 4K 60Hz - Negro

Cable Adaptador de Vídeo USB Type-C™ | Compatible con Thunderbolt™ 3

44,99 € sin IVA
54,44 € con IVA
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado
CDPVGDVHDMDP
Adaptador USB-C de Vídeo Multipuertos 4en1 - de Aluminio - 4K 30Hz - Plateado

Adaptador de Viajes USB Type-C™ a VGA DVI HDMI o mDP | con Cable Enrrollable

106,99 € sin IVA
129,46 € con IVA
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
Adaptador USB-C a HDMI - 4K 60Hz

Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o un proyector Ultra HD 60Hz

39,99 € sin IVA
48,39 € con IVA
Adaptador Gráfico USB-C a DVI
CDP2DVI
Adaptador Gráfico USB-C a DVI

Conecte su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI

40,99 € sin IVA
49,60 € con IVA