Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable DisplayPort de 7 metros con Pestillo - Macho a Macho
Conexión a distancias más largas de dispositivos equipados con DisplayPort®
ID del Producto: DISPL7M
- Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión
- Ofrece un cable de 7 m
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
El cable DisplayPort con pestillos, modelo DISPL7M, permite conexiones seguras entre dispositivos equipados con DisplayPort, a una distancia de hasta 7 metros entre la fuente y la pantalla.
Con un ancho de banda de 10,8 Gbps y soporte para resoluciones máximas de hasta 2560x1600 (WQXGA), así como soporte de audio opcional, este cable DisplayPort de 7 metros está dotado de una impresionante capacidad de transmisión de vídeo (tanto HDCP, como DPCP), lo cual garantiza la reproducción adecuada de los contenidos con protección digital.
El cable DISPL7M está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.
Aplicaciones
- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort
La ventaja de StarTech.com
- Previene las desconexiones accidentales, gracias a sus conectores con cierre
- Mantiene claridad en la señal digital de audio y vídeo entre dispositivos DisplayPort, incluso a una distancia de conexión de 7 metros
- Fiabilidad garantizada
Números de Producto
Ingram Micro España
V933077
Esprinet
DISPL7M
UPC Code
065030855655
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Grado de Inflamabilidad | Clasificación CMG (uso general) | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho | |
Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) Mecanismo de Bloqueo Macho | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 26 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Mecanismo de Bloqueo | |
Longitud del Cable | 7 m [23 ft] | |
Longitud del Producto | 7 m [23 ft] | |
Peso del Producto | 568 g [20.1 oz] | |
Información de la Caja | ||
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Peso (de la Caja) del Envío | 578 g [20.4 oz] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable DisplayPort® con Cierre de Seguridad 7m |
Productos Relacionados
Cable de 50cm DisplayPort con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP 1.2 4k
Posibilite conexiones de 4k x 2k en alta resolución con soporte de HBR2 entre sus dispositivos DisplayPort™, al tiempo que reduce el desorden en sus cables
Cable de 1m DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™
Cable de 2m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™
Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Conexiones de alta resolución 4k x 2k y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort™
Cable de 5m DisplayPort 4K HBR2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
Haga conexiones de alta resolución 4k x 2k con soporte para HBR2, entre sus dispositivos DisplayPort a través de mayores distancias
Soporte de Producto
Fichas Técnicas
-
DISPL7M_Datasheet-ES.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.