StarTech.com

Cable Alargador de 30cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Adicione una conexión USB de montaje en panel externo a un PC o a un panel

ID del Producto: USBPNLAFAM1

  • 1 conector USB-A macho
  • 1 puerto USB-A hembra de montaje en panel
  • 30 cm de longitud de cable
4,99 € EUR sin IVA
6,04 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Características Físicas
Calibre del Conductor 24/28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 0.3 m [1 ft]
Longitud del Producto 0.3 m [1 ft]
Peso del Producto 27 g [1 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12 mm [0.5 in]
Ancho de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Longitud de la Caja 22.5 cm [8.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 32 g [1.1 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja Cable (30 cm) USB A a A para montaje en panel - H/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro
USBPNLAFAM3
Cable de 91cm USB 2.0 para Montar Empotrar en Panel - Extensor Macho a Hembra USB A - Negro

Permite la conexión externa USB de montaje en panel con un PC o una placa frontal

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA
Cable USB de 60cm para Montaje en Panel - USB A Macho a USB A Hembra
USBPNLAFAM2
Cable USB de 60cm para Montaje en Panel - USB A Macho a USB A Hembra

Permite la conexión externa USB de montaje en panel con un PC o una placa frontal

5,99 € sin IVA
7,25 € con IVA