StarTech.com

Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

ID del Producto: USB2SATAIDE

  • Conectores integrados para discos duros SATA e IDE de 2,5 y 3,5 pulgadas
  • Indicadores LED para mostrar el estado y los procesos de actualización de las actividades
  • Interfaz de host USB 2.0 de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 480 Gbps
  • Formato compacto y portátil
39,99 € EUR sin IVA
48,39 € EUR con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips JMicron - JM20337
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA & IDE
Rendimiento
4Kn Support
ATAPI Support
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Alimentación SATA (15 pines) Receptáculo (toma)
1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Hembra
1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5") Hembra
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Hembra
1 - SATA (7 pines, datos) Conector
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Retrocompatible con la norma USB 1.1, pero no se recomienda, debido a la lenta velocidad de transferencia.

Unidades con marca de Rev. B probadas con unidades de 6TB 4Kn 7200 RPM, en sistemas Mac OS 10.12 y Windows 10
Indicadores
Indicadores LED 1 - Detección/Actividad IDE
1 - Detección/Actividad SATA
1 - Enlace USB
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 24
Corriente de Entrada 1A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12/5V DC
Tipo de Enchufe Innovador
Características Físicas
Altura del Producto 1.5 cm [0.6 in]
Ancho del Producto 43 mm [1.7 in]
Color Negro
Longitud del Producto 70 mm [2.8 in]
Peso del Producto 51 g [1.8 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 53 mm [2.1 in]
Ancho de la Caja 14.9 cm [5.9 in]
Longitud de la Caja 21.5 cm [8.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 410 g [14.5 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor USB 2.0 a SATA/IDE
1 - SATA data cable
1 - power adapter breakout cable
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" | USB 3.0 | Portátil

15,99 € sin IVA
19,35 € con IVA
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A
USB3SSATAIDE
Adaptador Convertidor SATA IDE 2,5 3,5 a USB 3.0 Super Speed para Disco Duro HDD - Serial ATA USB A

Conexión de un disco duro SATA o IDE de 2,5" / 3,5" a través de un puerto USB 3.0

49,99 € sin IVA
60,49 € con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2,5" a su ordenador con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

25,99 € sin IVA
31,45 € con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2,5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2,5" al puerto USB-C de su ordenador portátil

31,99 € sin IVA
38,71 € con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C
USB31C2SAT3
Cable Adaptador USB 3.1 USB-C de 10Gbps para Unidades de Disco SATA de 2,5 o 3,5 Pulgadas - USB Tipo C

Conecte una unidad de SSD/DD SATA de 2,5" o 3,5" a su ordenador equipado con USB-C, mediante este cable adaptador USB 3.1

67,99 € sin IVA
82,27 € con IVA
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2,5" o 3,5" | Portátil

54,99 € sin IVA
66,54 € con IVA
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de un ordenador portátil o de sobremesa

38,99 € sin IVA
47,18 € con IVA

Accesorios